Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Unsere AC-DC-Netzgeräte

Filter: Medizin / Klinik / Wissenschaft
Stromversorgungssysteme für elektronische medizinische Systeme müssen strenge Zuverlässigkeits-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen. Zu den weiteren Anforderungen gehört die Bereitstellung einer stabilen und sauberen Stromversorgung für empfindliche Medizinprodukte, um Fehlfunktionen oder Fehler zu vermeiden, die die Patientensicherheit gefährden könnten. Das Stromversorgungssystem muss außerdem so ausgelegt sein, dass es potenziellen elektrischen Störungen und Störungen (EMV / EMI) in Umgebungen des Gesundheitswesens standhält. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine sorgfältige Konstruktion, Tests und Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und Herstellern der Stromversorgungssysteme. Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.

Produktname Leistung Bauform Ausgänge
CUS800M und CUS1000M
NEU
3.3” x 6.7” 680W bis 1000W AC-DC-Netzteilserie
680W 1kW 1 output
CUS250M
NEU
CUS250M 2x4 Zoll AC-DC-Netzteil mit einer Ausgangsspannung
250W 250W 1 output
CUS150M
AC-DC-Medizin-Netzteil
120W 150W 1 output
CUS30M & CUS60M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
30W 60W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
DTM
AC-DC-Medizin-Netzteil
25W 300W 1 output
MU4
600W/800W 1HE modulares Netzgerät
600W 800W 1 bis 5 outputs
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
AC-DC-Medizin-Netzteil
480W 900W 1 bis 10 outputs
Vega
AC-DC-Netzgerät
300W 900W 1 bis 10 outputs
NV-Power
AC-DC-Netzgerät
180W 180W 1 bis 5 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
200.4W 254.4W 1 output
XMS500A
500W AC-DC Netzgerät, 1 HE, konfigurierbar, Klasse I o. II
500W 500W 1 output
CUS350MP
Medizinische Stromversorgungen mit Spitzenleistung von 1000W
350W 500W 1 output
WMM30
25 bis 30W medizinisches Steckernetzgerät
25W 30W 1 output
SWS600/1000L
AC-DC-Netzgerät
600W 1.056kW 1 output
QM
AC-DC-Medizin-Netzteil
550W 2kW 1 bis 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
RWS-B
AC-DC-Netzgerät
50W 1.5kW 1 output
CUT
AC-DC-Medizin-Netzteil
35W 75W 3 outputs
CUS350M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
348W 420W 1 output
KMS-A
AC-DC-Medizin-Netzteil
15W 60W 1 output
NV-Power Modular
AC-DC-Netzgerät
350W 1.15kW 8 outputs
HWS ME
AC-DC-Medizin-Netzteil
30W 1.56kW 1 output
EFE-M
AC-DC-Medizin-Netzteil
200W 400W 1 bis 3 outputs
CSS
AC-DC-Medizin-Netzteil
40W 150W 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NNPE
AC-DC-Netzgerät
1kW 1.5kW 1 bis 16 outputs

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

CUS800M und CUS1000M

Die kompakten AC-DC-Netzteile der Serie CUS800M / 1000M mit einer Ausgangsspannung sind mit Ausgangsspannungen von 12V, 24V, 36V und 48V mit einer kompakten Grundfläche von 3,3 x 6,7 Zoll erhältlich und können bis zu 800 W beziehungsweise 1000W liefern.

Ein Wirkungsgrad beträgt bis zu 95,5% (modellabhängig). Ein Gehäuse mit integriertem, an der Frontseite montiertem, drehzahlgeregeltem Lüfter gehört zum Standard.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen auch den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen, IEC60601-1-2 Ausgabe 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Zu den typischen Anwendungen gehören Medizin- (Typ B und BF), Dental-, Prüf- und Messtechnik, im Rundfunk und in Industrieanlagen.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

PF

Nicht standardisierte Stromanforderungen können mit hocheffizienten, platinenmontierten Leistungsmodulen erfüllt werden. Die AC-DC-Wandler der PF-A- und PF-B-Serie können zur Gleichrichtung und Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden und liefern 360Vdc an einzelne DC-DC-Wandler oder Lasten aus einem breiten Spektrum von AC-Eingängen.

Erhältlich in zwei Leistungsstufen, das PF500A-360 kann bis zu 756 W, das PF1500B-360 und das PF1000A-360 können bis zu 1.512 W bei 230Vac liefern. Die neuen Full-Brick-Module PF1500B-360 haben einen Wirkungsgrad von bis zu 96,5 % und Betriebstemperaturen von -40 bis +100 °C.

Für höhere Leistungslasten können die Einheiten parallel geschaltet werden.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DTM

Die robusten 25 bis 300W DTM Medizin-Tischnetzgeräte im Kunststoffgehäuse verfügen über Ausgangsspannungen von 5V bis 54V. Mit einer Leerlaufleistungsaufnahme ab 75mW und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad entsprechen diese medizinischen Stromversorgungen den ErP-Richtlinien und dem DoE Level V und Level VI-Standard. Schutzklasse II Geräte, ohne Schutzleiteranschluss, sind mit 36W, 65W, 70W, 110W, 160W und 300W erhältlich und eignen sich besonders für die Anwendungen in der medizinischen Privatpflege (Home-Care).

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP