In anspruchsvollen Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtsystemen sind die Zuverlässigkeit und Präzision der Prüfgeräte von größter Bedeutung. Die AC-Stromquellen und DC-Netzteile von TDK-Lambda sind so konzipiert, dass sie diese hohen Standards erfüllen und eine beispiellose Leistung, hohe Effizienz und Langlebigkeit bieten. Mit fortschrittlichen Funktionen wie großen Eingangsbereichen und präzisen programmierbaren Ausgängen vereinfachen sie das strenge und zuverlässige Testen kritischer Systeme.
Wählen Sie aus unserer Auswahl an Produkten, die unten aufgeführt sind, um weitere Informationen zu den einzelnen Geräte-Serien zu erhalten. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie unseren Quick Product Finder verwenden.
Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Produktname
Leistung
Bauform
Ausgänge
Aktuelle Produkte
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
i1C
Die i1C-Serie besteht aus nicht isolierten Buck-Boost-DC-DC-Wandlern, die bis zu 200W in einer kompakten und vertrauten 1 x 1 Zoll großen Grundfläche nach Industriestandard liefern. Sie werden entweder mit einem 9-36V oder 18-75V Eingang betrieben und verfügen über einen weiten einstellbaren Ausgang von 9,6 bis 28V, der mehrere Systemlastspannungen unterstützt und so die Variationen der Teilenummern minimiert. Die i1C-Serie ist in einem 5-seitigen Metallgehäuse untergebracht, das einen Betrieb bei Gehäusetemperaturen von -40 bis 120°C unterstützt, und bietet einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 98%. Sie bietet einen höheren
Migrationspfad für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
CN-B
Die robusten, isolierten DC-DC-Wandler der Serie CN-B110 mit Quarter- und Half-Brick-Bauform und einer Leistung von 50 bis 300W arbeiten mit einem sehr breiten Eingangsspannungsbereich von 43 bis 160V. Mit einer Isolierung zwischen Eingang und Grundplatte von 2.500Vac und 3.000Vac zwischen Eingang und Ausgang ist die Serie für den Einsatz in Bahnfahrzeugen mit einer Nennspannung von 72V oder 110V ausgelegt. Darüber hinaus sind die die kontaktgekühlten Module, dass sie die Normen EN 45545-2 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) und EN 50155(1) (Elektronische Ausrüstung in Schienenfahrzeugen) in zertifizierten Systemen erfüllt. Die Modelle mit sind standardmäßig (200W, §00W) mit aktiver Stromaufteilung für Parallel- oder redundanten Betrieb, Remote Sense Anschlüsse, Remote On/Off Steuereingang, Ausgangsspannungseinstellung und ein Power-Good Signal erhältlich. Eine optionale 12V 10mA-Hilfsspannung anstelle des Power-Good-Signal, ist ebenfalls erhältlich.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
PY
Bei der PY-Familie handelt es sich um leiterplattenmontierbare DC-DC-Wandler in verschiedenen Gehäusegrößen mit Ausgangsleistungen von 20 bis 200W.
Die herausragendsten Merkmale dieser Familie sind der extrem weite Eingangsspannungsbereich von 8,5 bis 160V (modellabhängig), der diese Geräte zu einem "One-fits-most"-Wandler macht, die hohe Isolationsfestigkeit zwischen Eingang und Ausgang und die Eignung für Bahnanwendungen auf Schienenfahrzeugen gemäß EN 50155.
Der weite Temperaturbereich und die geringe Wärmeentwicklung aufgrund der hohen Wirkungsgrade sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit dank des vergossenen Designs machen diese Geräte für nahezu jede Situation geeignet.
Zusätzlich erhältliche Kühlkörper-Kits vereinfachen die Integration, wenn eine Kontaktkühlung nicht möglich ist.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
RGA
Die robusten, nicht-isolierten DC-DC-Abwärtswandler der RGA Serie sind in einem fünfseitigen Aluminiumgehäuse gekapselt und für einen Betrieb von bis zu 110°C ausgelegt. Die Module haben die branchenübliche 1/16-Brick-Pinbelegung und sind nach MIL-STD-810G für Schock und Vibration qualifiziert und sind für lüfterlose, kontaktgekühlte Anwendungen konzipiert. Die Serie akzeptiert weite Eingangsspannungsbereiche und bedient damit viele DC-Nennspannungen. Zu den standardmäßigen und optionalen Funktionen gehören Remote On/Off Eingang, Remote Sense Anschlüsse, Power-Good Signal, Frequenzsynchronisation und Ausgangssequenzierung, wodurch die Module auch in komplexen Stromversorgungslösungen einfach integriert werden können. Der große Ausgangsanpassungsbereich ermöglicht die Verwendung eines Modells in mehreren Anwendungen, was die Reduzierung des Lagerbestands und der Teilenummern mit sich bringt.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
RGB
Die robusten, nicht isolierten RGB-Wandler sind in einem 5-seitigen Aluminiumgehäuse integriert und für einen Betrieb bis 115 °C ausgelegt. Die Module sind im Industriestandard 1/16 Brick Pin-out aufgebaut und nach MIL-STD-810G (Schock und Vibration) qualifiziert. Damit sind sie optimal für lüfterlose, kotaktgekühlte Anwendungen. Die Serie arbeitet über einen weiten Eingangsbereich zum Einsatz an verschiedenen DC-Bus- und Batteriespannungen. Zu den Standard- und optionalen Funktionen gehören Remote On/Off, Remote Sense und eine einstellbare Überstrombegrenzung, wodurch die Module zu einer wirklich vielseitigen Stromversorgungslösung werden. Der große Einstellbereich der Ausgangsspannung ermöglicht die Verwendung des immer gleichen Modells für unterschiedliche Verbraucher, was die Lagerhaltung und Typenvielfalt reduziert.