Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

iAF

DC-DC-Wandler (POL)

Die iAF-Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern für SMD Bestückung. Der optimierte Regelkreis des Produkts bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Im Format 33x13,5 mm liefert das Modul bis zu 20A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 3,3V / 5V oder 12V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,5%.

iAF

Features

  • optimierter Regelkreis mit herausragender dynamischer Lastregelung
  • DOSA-konforme Baugröße
  • LGA oder EPC-Format wählbar
  • 3 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iAF12020A007V-007-R 14W 0.7V - 5.5V / 20A Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iAF12020A007V-007-R
Leistung 14W
Ausgänge 0.7V - 5.5V / 20A
Bauform Open Frame DOSA smt
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iAF Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

iAF TDK-Lambda Newsroom

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP