Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

iDQ

48VDC EMI Filter

Diese kompakten EMV-Filtermodule für die Platinenmontage für 48 VDC / 10 A sind dank großer eingebauter Kapazitäten ideal für den Einsatz mit DC-DC-Wandlern, da sie den Bedarf an externen Bauteilen minimieren und so auch Platz auf der Platine sparen. Die iDQ-Filter sind für bis zu 75 V DC ausgelegt und weisen eine Gegentaktdämpfung von 63 dB bei 300 kHz auf (gemessen bei 50 Ω Impedanz in Quelle und Last). Durch den Einsatz von TDK-Komponenten-Technologie erleichtern die Filter die Aufgabe, die System-Compliance zu FCC und CISPR sicherzustellen. Über einen extra Pin kann die Kapazität vergrößert und so die Gleichtakt-Performance noch weiter gesteigert werden.

iDQ

Features

  • herausragende Gleichtakt-Performance
  • für die Oberflächen- oder Durchsteckmontage geeignet
  • sehr kompakte Baugröße

Downloads

Produkt Suche

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iDQ videos

Range Overview Video

iDQ 10A 75VDC EMI Filters Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

iDQ Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Derzeit nicht verfügbar

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

iDQ TDK-Lambda Newsroom

Neue 10 A Onboard-EMV-Filter mit optimaler Gegentakt-Performance
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP