Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

iSA

DC-DC-Wandler

TDK-Lambda's iSA series of 36W to 83W industry standard sixteenth brick DC-DC converters are available with output voltages of 3.3V to 12V and a nominal input of 48Vdc. Thanks to its enhanced thermal design, it provides better thermal performance than many eighth bricks in a 44% smaller footprint.

iSA

Features

  • Standard 16er Brick (Grundfläche nach Industriestandard) (DOSA)
  • 36-75 VDC Eingangsspannung
  • von 3.3 V 30A bis 12 V 6.5 A nominale Ausgangsspannung
  • für die Durchsteckmontage
  • niedrige Bauhöhe (12.7mm)
  • 1500 VDC Basis Isolation

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
iSA48025A033V-001-R 82.5W 3.3V / 25A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
iSA48015A050V-001-R 75W 5V / 15A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
iSA48007A120V-001-R 78W 12V / 6.5A
Sixteenth Brick aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
iSA48025A033V-001-R
Leistung 82.5W
Ausgänge 3.3V / 25A
Bauform Sixteenth Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
iSA48015A050V-001-R
Leistung 75W
Ausgänge 5V / 15A
Bauform Sixteenth Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
iSA48007A120V-001-R
Leistung 78W
Ausgänge 12V / 6.5A
Bauform Sixteenth Brick
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

iSA Technische Downloads

Datenblätter

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Derzeit nicht verfügbar

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP