Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
ZBM20-Module sind ideal für die Bereitstellung von kurzzeitiger Überbrückungszeit oder Spitzenleistung für Lasten, die an 12, 15 oder 24Vdc AC-DC-Netzteile angeschlossen sind. Sie können bis zu 380ms-Überbrückungszeit bei maximal 448W liefern. Im Normalbetrieb wird Energie in den Elektrolytkondensatoren des ZBM20 gespeichert. Wenn die Netzspannung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt das ZBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der angeschlossenen Geräte. Das ZBM20-24 kann auf zwei Betriebsmodi eingestellt werden. Im „fixed Mode“ wird es aktiv, sobald die Eingangsspannung auf 22,4V einbricht, im „variable Mode“ bereits wenn die Eingangsspannung um 1V absinkt. Mehrere Puffermodule können für längere Überbrückungszeiten parallel geschaltet werden. Der Betriebsstatus lässt sich aus der Ferne sowohl über ein DC-OK-Relais als auch über Optokoppler-Ausgänge überwachen. Der Ausgang des ZBM20 lässt sich über einen Inhibit-Eingang deaktivieren. Dabei wird der Zwischenkreis aktiv innerhalb von 3-5 Sekunden entladen.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | zusätzliche Informationen | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|
ZBM20-12 | 11V 20A Buffer Module | Anfragen | |||
ZBM20-15 | 13.8V 20A Buffer Module | Anfragen | |||
ZBM20-24 | 22.4V 20A Buffer Module | Anfragen |
Produktnummer | |
---|---|
ZBM20-12 | |
zusätzliche Informationen | 11V 20A Buffer Module |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZBM20-15 | |
zusätzliche Informationen | 13.8V 20A Buffer Module |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern | |
ZBM20-24 | |
zusätzliche Informationen | 22.4V 20A Buffer Module |
Status | |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen | |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
Open Frame Puffermodule bieten 380ms zusätzliche Überbrückungszeit für 12V, 15V oder 24V Ausgangsspannungen
lesen