Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

LAMBDA COMPLETE SA SERIE HWS AVEC DES VERSIONS 300W ET 600W CAPABLES DE FOURNIR DES PICS DE PUISSANCE DE 300%

Posted : 30 Jun 2008

Lambda élargit sa célèbre famille d’alimentations monotensions HWS en introduisant des versions 300W et 600W capables de fournir 300% de leur puissance nominale pendant 5 secondes. Dotées d’une garantie à vie, les nouvelles HWS300P et HWS600P sont conçues pour des applications industrielles, comme l’automatisation d’usines, la régulation industrielle et la commande de moteurs et de pompes. Elles constituent une solution très avantageuse au point de vue coût et encombrement, par comparaison avec des alimentations conventionnelles surdimensionnées pour simplement supporter le courant de crête.

Les deux alimentations HWS-P de Lambda sont disponibles avec des tensions de sortie de 24, 36 et 48V, et chaque modèle est ajustable à -20/+10% de la tension nominale pour s’adapter à des systèmes de tensions non standard. Le modèle HWS300P peut fournir une puissance maximale de 1008W, et le modèle HWS600P de 1992W. Les alimentations possèdent un ventilateur interne de haute qualité et peuvent fonctionner à une température ambiante allant de -10 à +70°C. Elles sont équipées en standard de protections contre les surcharges et les surtensions, d’une possibilité d’activation/désactivation à distance et d’un signal de bon fonctionnement.

Elles sont conformes en immunité aux paragraphes appropriés de la norme CEI61000 et leur temps de maintien correspond aux exigences de la norme SEMI F47 pour une tension secteur élevée. Tous les modèles sont conformes aux normes EN55011/EN55022, FCC VCCI courbe B pour les perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées. Les alimentations HWS300P et HWS600P de Lambda sont également conformes aux normes de sécurité UL/CSA/EN 60950-1 et EN50178, sont marquées CE et acceptent des tensions d’entrée dans la plage 85 à 265VAC.

PAGE TOP

PAGE TOP