TDK Corporation introduceert de
i6A serie 250 W DC/DC-omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 3,3 V tot 24 V. De niet-geïsoleerde i6A serie kan tot 14 A uitgangsstroom leveren en werkt op ingangsspanningen tussen 9 en 40 V. Ontworpen op een standaard industriële 1/16 vormfactor heeft de converter een vermogensdichtheid van 427 W/in3.
De DC/DC-omzetters kunnen worden gebruikt om de stroomsterktes van enkelvoudige 12 V of 24 V AC/DC-voedingen te verhogen. Dit maakt deze hoogefficiënte omzetters geschikt voor toepassing in medische-, communicatie-, industriële-, T&M-, broadcast- en draagbare apparatuur.
De compacte PCB-gebaseerde
i6A DC/DC-omzetters meten slechts 33 x 22,9 x 12,7 mm, hebben rendementen tot 98 % en werken in een breed omgevingstemperatuurbereik, van -40 °C tot +125 °C. Het thermisch ontwerp voorziet in minimale rendementsverliezen, zelfs bij lage luchtstromen en hoge omgevingstemperaturen. De geoptimaliseerde dynamische spanningsrespons maakt dat er minder externe condensatoren nodig zijn, wat weer ruimte bespaart op de PCB.
De voedingen zijn standaard uitgerust met features als een trim pin om de uitgangsspanning aan te passen, remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica), bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen. Als optie zijn functionaliteiten als ‘power good’, synchronisatie van de werkfrequentie en uitgang sequencing beschikbaar.
De omzetters hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen.