U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des alimentations médicales de 30 W à prise murale conformes à la législation (UE) 2019/1782 sur le rendement énergétique

Geplaatst : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations murales médicales WMM30 de 25 à 30 W. Certifiés aux normes de sécurité médicale IEC 60601-1 et EN 60601-1-11 et conformes à la norme EN 60601-1-2 Edition 4 pour la CEM, ces sources d’alimentation disposent d'une entrée de classe II ne nécessitant pas de mise à la terre. La WWM30 respecte également les normes d'efficacité EU Tier 2 ((EU) 2019/1782) et DoE Level VI. La série est adaptée pour les systèmes opérant pour les soins à domicile, au sein des hôpitaux, des cliniques, des cabinets dentaires et dans le secteur des sciences de la vie pour les équipements de surveillance, d'imagerie et de diagnostic.

Les tensions de sortie les plus courantes disponibles sont : 5V, 9V, 12V, 15V, 18V et 24V. De plus, les WMM acceptent une large plage de tensions d’entrée s’étendant de 80 à 264 Vac. Les unités disposent de quatre prises d'entrée AC interchangeables adaptées à l'Europe, à l'Amérique du Nord, au Royaume-Uni et à l'Australie, vendues séparément. Le câble de sortie se termine par un connecteur droit de 5,5 x 2,1 x 12 mm (OD x ID x L), d'autres types de connecteurs et de câbles sont disponibles sur demande.

Pour répondre aux normes d'efficacité européennes et américaines, la série affiche un rendement moyen supérieur à 85% ou 87,7% (selon le modèle) et une consommation d'énergie à vide de moins de 75 mW. Le boîtier en plastique robuste est sans ventilation (IP22) et mesure 96,7 mm de longueur, 58 mm de largeur et 43,25 mm de profondeur. Le WMM30 fonctionne à des températures ambiantes de -25°C à +70°C, avec un déclassement linéaire à 50% de charge de 40°C à 70°C.

Le WMM30 est certifié IEC/ES/EN 60601-1, est conforme à la norme IEC 60335-1 (appareils électroménagers) et porte le marquage CE pour les directives de basse tension, de CEM et de RoHS. L'isolation d'entrée/sortie est de 4000 Vac (2xMOPP) et le courant de fuite inférieur à 50µA. La série répond aussi aux normes CEM EN 55011 (Class B) et EN 60601-1-2 Ed4.

PAGE TOP

PAGE TOP