U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Essentiële DIN-rail voedingen voor kostenefficiënte automatiseringsontwerpen

Geplaatst : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de D1SE-serie enkelfasige voedingen in TDK-Lambda's uitgebreide assortiment voedingen voor DIN-railmontage.

Lees verder

Nieuwe montage- en beschermingsopties voor 10 tot 50 W industriële voedingen bieden meer systeemflexibiliteit

Geplaatst : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Lees verder

1,5 tot 10 W DC/DC-omzetters met tweezijdige printplaatcoating voor ruwe industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert twee extra opties voor de TDK-Lambda CCG serie van 1,5 W tot 10 W geïsoleerde DC/DC-omzetters.

Lees verder

Serie 50 W tot 150 W industriële voedingen uitgebreid met optie voor push-in draadaansluitingen

Geplaatst : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt push-in draadaansluitingen aan voor bepaalde modellen in de zeer betrouwbare TDK-Lambda HWS-A familie van AC/DC-voedingen

Lees verder

Serie DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor spoorweg- en industriële toepassingen uitgebreid met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick modellen

Geplaatst : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda CN-B110 serie met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick DC/DC-omzetters.

Lees verder

960 W programmeerbare DIN-rail DC-UPS voor bedrijfskritische toepassingen

Geplaatst : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de DUSH-serie UPS-systemen van TDK-Lambda, die zijn ondergebracht in een compacte behuizing voor DIN-railmontage

Lees verder

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

Geplaatst : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Lees verder

Niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters met een instelbaar uitgangsbereik van 9,6 tot 28 V leveren 200 W

Geplaatst : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i1C serie met een vermogen van 200 W in een 1“x1” industriestandaard behuizing.

Lees verder

Introductie van programmeerbaar AC-vermogen met de lancering van de nieuwe GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO

Geplaatst : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series programmeerbare AC-voedingen van 2 kVA en 3 kVA

Lees verder

Compacte industriële 3 kW programmeerbare voedingen werken bij constante spanning en constante stroom met 1- of 3-fase ingangen

Geplaatst : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de 3000 W HWS3000 programmeerbare AC-DC voedingen van TDK-Lambda in een behuizing van 270 x 150 x 61 mm

Lees verder

Uitbreiding van serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters met 20 A uitvoeringen met 28-60 V ingang

Geplaatst : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck (step-down) DC-DC omzetters met een industriestandaard 1/16e brick footprint

Lees verder

Robuuste conductiegekoelde buck DC/DC-omzetters van 400 tot 750 W met een breed in- en uitgangsbereik

Geplaatst : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de RGB-serie robuuste, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters van TDK-Lambda met een vermogen van 400 tot 750 W

Lees verder

0-20 V tot 0-1500 V programmeerbare voedingen kunnen worden geconfigureerd in 20U hoge 19"-rack kasten om 90 kW te leveren

Geplaatst : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 90 kW GSPS 20U 19”-rack kasten in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Serie 300 W 1/16e brick buck-boost DC/DC-omzetters uitgebreid met optionele instelbare stroombegrenzing voor parallelle werking

Geplaatst : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7C serie 300 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met uitvoeringen met instelbare stroombegrenzing.

Lees verder

Stille 800 W en 1000 W medische en industriële voedingen bieden vermogensdichtheden tot 27,2 W per kubieke inch

Geplaatst : 23 Apr 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda serie CUS800M en CUS1000M AC-DC voedingen in een behuizing van 171 x 85 x 42,5 mm (6,73 x 3,35 x 1,67 inch).

Lees verder

Serie 2” x 4” 250 W medische en industriële voedingen uitgebreid met vijf extra uitgangsspanningen

Geplaatst : 09 Apr 2024

TDK Corporation (TSE:6762)voegt met vijf nieuwe modellen extra uitgangsspanningen toe aan de 250 W TDK-Lambda CUS250M serie voedingen in de industriestandaard 2" x 4" footprint

Lees verder

Class I & II 10 tot 50 W industriële voedingen met lage uitgangsruis, lange levensduur en Class B EMI

Geplaatst : 21 Mar 2024

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de ZWS-C serie industriële AC-DC voedingen van 10, 15, 30 en 50 W.

Lees verder

480 W en 960 W driefase AC-DC DIN-rail voedingen met +50% piekvermogen zijn er in uitvoeringen met schroefaansluiting of push-in connector

Geplaatst : 13 Feb 2024

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met driefase AC-ingangsuitvoeringen met hogere vermogens.

Lees verder

Industriële voeding met 12 V uitgang en 2040 W vermogen heeft 400/440/480 VAC 3-fase Delta- en Wye-ingangen

Geplaatst : 14 Nov 2023

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TPS-serie van 3 kW tot 4 kW voedingen van TDK-Lambda is uitgebreid met de TPS4000-12.

Lees verder

300 W Power Sink optie voor programmeerbare voedingen maakt snelle down-programmering mogelijk, ook onder nullastcondities

Geplaatst : 13 Sep 2023

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de Power Sink optie (PSINK) voor de 1,7 kW en 3,4 kW modellen van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP