U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De i1C-serie bestaat uit niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters die tot 200 W leveren in een compacte en vertrouwde industriestandaard van 1 x 1 inch. Ze werken op een ingang van 9-36 V of 18-75 V en worden geleverd met een breed instelbare uitgang van 9,6 tot 28 V die meerdere systeemspanningen kan ondersteunen, waardoor er minder onderdeelnummers nodig zijn. De omzetters zitten in een vijfkantige metalen behuizing die werking bij behuizingstemperaturen van -40 °C tot 120 °C mogelijk maakt en hebben een buitengewoon hoog rendement van 98%. Deze eigenschappen maken toepassingen mogelijk die meer vermogen vermogen vragen in een beperkte ruimte.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i1C2W010A120V-000-R | 200W | 9.6V - 28V / 10A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
i1C2W010A120V-000-R | |
Vermogen | 200W |
Output-info | 9.6V - 28V / 10A |
Constructie | Open Frame pcb mount |
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
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters met een instelbaar uitgangsbereik van 9,6 tot 28 V leveren 200 W
Lees het artikel