U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

300 W-Netzteilreihe ZWS300BAF jetzt auch mit 12 V und 15 V

Geplaatst : 20 Nov 2014

Die TDK Corporation hat ihre Netzteilreihe ZWS300BAF um Modelle mit 12 V und 15 V Ausgangsspannung erweitert. Wie ihre schon bestehenden Geschwister kommen auch die neuen Netzteile mit aktiver PFC am Universaleingang (85-265 V AC), liefern 300 W Ausgangsleistung (bei Konvektionskühlung) und erweisen sich im Feld – nicht zuletzt dank ihrer Elkos – als außergewöhnlich zuverlässig. Typische Anwendungsbereiche sind Industrieanlagen, Front-End-Ausrüstungen im Rundfunk- und Kommunikationswesen sowie Test- und Messapplikationen.
Mit den neuen Modellen deckt die Baureihe ZWS300BAF jetzt das gesamte gängige Spannungsspektrum ab. Der Einzelausgang mit 12 V, 15 V, 24 V, 36 V oder 48 V Nennspannung lässt sich jeweils um ±10% (zum Teil auch mehr) justieren, so dass auch Anwendungen mit speziellen Spannungsanforderungen problemlos abgedeckt werden. Bei Bedarf gibt es in gleich ausgestatteten Schwesterreihen auch die Nennausgangsspannung 3,3 und 5 V bei Leistungen zwischen 50 und 150 W.
Überspannungs- und Überstromschutz gehören zur Standardausstattung; eine Fern-Ein/Aus-Steuerung ist als Option erhältlich, ebenso verschiedene Gehäuse- und Anschluss-Varianten sowie eine Festspannungsvariante. Die Netzteile haben bis zu 91% Wirkungsgrad (24 V) und arbeiten bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +70°C (Volllast bis zu 45°C bei Konvektionskühlung, bis zu 60°C bei Zwangsbelüftung mit 0,7 m/s).
Die Isolationsspannung der Netzteile zwischen Ein- und Ausgang beträgt 3 kV AC. Die Störaussendung (leitungsgebunden wie abgestrahlt) entspricht EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B. Dank der aktiven PFC im Eingang entspricht das Oberwellenverhalten der EN/IEC61000-3-2. Die Geräte haben die Sicherheitszulassung gemäß UL/CSA/EN 60950-1 und EN 50178, tragen das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- und RoHS-Richtlinie und haben fünf Jahre gewährleistung.
 

PAGE TOP

PAGE TOP