Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Laag-profiel Point of Load DC-DC omzetter levert 40 A

veröffentlicht : 01 Feb 2016

TDK Corporation introduceert de iAH serie 40 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters. Met afmetingen van slechts 10,2 x 33 x 13,5 mm (h x b x l) levert de iAH een 100 % grotere uitgangsstroom dan de even grote iAF-serie van TDK-Lambda. De iAH serie is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals data- en telecommunicatie-, T&M-, broadcast- en industriële apparatuur.
 
De omzetters hebben een rendement van 96 %, een instelbare uitgangsspanning tussen 0,7 en 5,5 V en leveren tot 150 W. De iAH omzetters kunnen door hun ingangsspanningsbereik van 3 tot 17 V overweg met zowel 5 VDC als 12 VDC busspanningen. Dit vermindert de voorraadkosten omdat er in dit geval maar één onderdeel opgeslagen hoeft te worden in plaats van twee. Door het gewicht van slechts 12 gram kunnen deze SMD omzetters gemakkelijk in pick-and-place toepassingen worden gebruikt binnen geautomatiseerde hoogvolume productie-apparatuur. Net als alle andere DOSA-compatibele footprint POL’s kan de iAH toe zonder extern bevestigde regelcomponenten en heeft de omzetter uitzonderlijke transiënt-responskarakteristieken.
 
De voedingen zijn standaard uitgerust met een trim pin voor regeling van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterktes en te hoge temperaturen. Een ‘power good’ (laag indien fout) signaal geeft aan dat de uitgangsspanning buiten de ingestelde ± 12 % tolerantie komt vanwege bijvoorbeeld een te lage ingangsspanning, overbelasting of een te hoge temperatuur.
 
De omzetters hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP