Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Die iAH-Serie ist ein DOSA-2+ kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Im Format 33x13,5 mm liefert das Modul bis zu 40A (100% mehr als die IAF Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 5V oder 12V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 96%.
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Produktnummer | Leistung | Ausgänge | Bauform | Status | Stock Level | pdf Datenblatt anzeigen | Angebot/Muster anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | 150W | 0.7V - 5.5V / 40A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Anfragen |
![]() |
Produktnummer | |
---|---|
iAH12040A007V-007-R (up to 150W) | |
Leistung | 150W |
Ausgänge | 0.7V - 5.5V / 40A |
Bauform | Open Frame DOSA smt |
Status |
![]() |
Stock Level | Anfragen |
pdf Datenblatt anzeigen |
![]() |
Angebot/Muster anfordern |
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Bis zu 96% Wirkungsgrad- Neue 150W-Point-of-Load-DC/DC-Wandler-Serie für SMD-Montage
lesen
Low profile Point of Load DC-DC converter delivers 40A
lesen