Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Wir haben dieses praktische Glossar aufgenommen, um Sie bei Terminologie und Abkürzungen in Bezug auf Stromprodukte zu unterstützen. Wählen Sie einen der folgenden Buchstaben aus.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #Industry standard footprint for dc-dc converters. Dimensions are 57.9mm x 36.8mm (2.3in x 1.5in). See also Full Brick, Half Brick, Eighth Brick, Sixteenth Brick. Lambda's PAQ range of dc/dc converters are examples of quarter bricks.