Get in touch!


I am:

Alternatively, you can contact us like this:

If you're not sure which product you need, try our Quick Product Finder

Alimentation Modulaire QM7 - une chose sur laquelle chuchoter

Présentation de notre nouvelle série QM; l'alimentation modulaire 1500W la plus silencieuse sur le marché

Alimentations Modulaires AC-DC QM 1500W

Points clés produit

• Faible bruit audible
• Isolation complète pour le Médical (MoPP E/S, E/Gnd, S/Gnd)
• Jusqu’à 16 sorties
• 7 ans de Garantie

Specifications essentielles

• Puissance jusqu’à 1500W
• Large plage d’entrée 90-264V AC
• EMI niveau B
• Tensions de sortie de 2,8V à 105V
• Courants de sortie jusqu’à 110A

En savoir plus

Plus d'informations

QM convient aux applications médicales et industrielles

• Médical, équipements de soins et santé pour Hôpitaux, Cliniques et Dentaire
• Automatismes industriels
• Test & Mesure
• Diagnostic

Demander un échantillon

Contact

How can we help?

Get in touch if you'd like more information about any of our products or services.

Contact Us

PAGE TOP

PAGE TOP