Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

TDK-Lambda News

Cette série d'alimentations modulaires 1200 W – 1500 W offre le plus faible bruit acoustique et une isolation MoPP complète

En ligne : 29 Sep 2016

TDK Corporation annonce la sortie de la série QM d'alimentations AC-DC, la première série modulaire de 1200 W à 1500 W à offrir une isolation MoPP (means of patient protection, ou moyens de protection du patient) complète et le plus faible bruit acoustique du marché à ce niveau de puissance. Ce produit est le dernier-né d'un héritage d'alimentations modulaires vieux de 37 ans, qui remonte à l'invention de la série ML, une première mondiale, en 1979. Certifiée sur le plan de la sécurité tant dans le domaine médical qu'industriel, la série QM convient à un vaste éventail d'applications, notamment les équipements médicaux de classe BF (body floating), les équipements de test et mesure, de radiodiffusion, de communication ou encore les applications du secteur des énergies renouvelables.
 
La définition du produit est extrêmement simple grâce à un configurateur en ligne qui propose une sélection optimisée de modules avec un grand choix de signaux de contrôle, de courants de fuite et de tensions de veille. Une fois saisis les courants et tensions de sortie désirés, le configurateur crée automatiquement un code unique à huit chiffres qui facilite la passation de commande.
 
Avec une large plage de tension d'entrée comprise entre 90 et 264 Vac, et de fréquence d'entrée allant de 47 à 440 Hz, la série QM peut fournir une puissance de 1 200 W, et de 1 500 W avec une plage de tension d'entrée comprise entre 150 et 264 Vac. Il est possible de fournir jusqu'à 16 sorties, avec des tensions allant de 2,8 V à 52,8 V. D'autres tensions plus élevées seront proposées ultérieurement. La gamme de puissance des modules s'étend du modèle 35 W de faible puissance, monosortie ou à double sortie, jusqu'à un puissant modèle 1200 W monosortie. Ces blocs d'alimentation fonctionnent à des températures ambiantes allant de -20 °C à +70 °C, avec une réduction de la puissance de sortie et du courant de sortie de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. Le boîtier compact présente des dimensions hors tout de 176 x 63,3 x 270 mm (L x H x P), pour un poids compris entre 2,6 et 3,1 kg, selon les modules entrant dans la configuration. La série QM est couverte par une garantie de 7 ans, inégalée sur le marché.
 
Un module veille/signaux est disponible en option, offrant le choix entre une ou deux tensions de veille (5 V et 12 V jusqu'à 2 A). Il est également doté d'une fonction d'activation ou de désactivation du bloc et d'un signal de bon fonctionnement de l'alimentation AC. Tous les modules de sortie sont équipés de signaux de bon fonctionnement et de désactivation du module, ainsi que d'une fonction de télérégulation* en standard (* excepté le module DH à double sortie).
 
La série QM offre un rendement élevé pouvant atteindre 91%, réduisant la dissipation thermique interne et autorisant l'emploi de ventilateurs de refroidissement à basse vitesse. Cela permet d'améliorer le confort patient/utilisateur en réduisant le bruit audible à seulement 44,3 dBA à température ambiante, et à 45,3 dBA à 50 °C. Ces mesures ont été réalisées conformément à la norme EN ISO 3744:2010. Ces alimentations présentent une plus grande fiabilité, la pénétration de poussière et de polluants étant moindre par rapport aux modèles équipés de ventilateurs traditionnels à haute vitesse.
 
Ces produits sont certifiés conformes aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CEI /EN/UL/CSA 60950-1, et sont conçus pour répondre à la norme CEI /EN61010-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Grâce à une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF. La série QM affiche un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en continuant de respecter les normes d'émission EN61000-6-3:2007 et EN60601-1-2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées). Ces alimentations satisfont également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-6-2 relatives à l'immunité. Leur conception et leur fabrication sont contrôlées conformément aux normes ISO 9001 et ISO 13485 (y compris pour la gestion des risques).
 

PAGE TOP

PAGE TOP