פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בחר שאלה מהרשימה
The MU4's intelligent fan control* system monitors internal temperature and adjusts fan speed for optimal cooling and low-noise impact.
* patent pending.
Yes! The MU4 600W/800W 1U Modular power supply is designed with full MOPP isolation to reduce your system's cost and space required.
The MU4 medical power supplies comply with EN55011 and EN55032 Class B conducted and radiated emissions.
Our MU4 range of Modular power supplies is certified for both medical and industrial applications
see the video for full details.
Our Quick Product Finder is the fastest way to create the right models for your systems and applications.
What is MU4?
במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור עמנו קשר