פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ממירי DC-DC

ספקי כוח AC-DC

i1C

חדש 200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters

The i1C series are non-isolated buck-boost DC-DC converters that delivers up to 200W in a compact and familiar industry standard 1 x 1 inch footprint. Operating from either a 9-36V or 18-75V input, it comes with a wide adjustable output of 9.6 to 28V that can support multiple system load voltages, minimizing part number variations. Encased in a 5-sided metal case that supports -40 to 120°C case temperature operation along with its remarkable 98% efficiency, the i1C series provides a higher power migration path in applications where space is at a premium.

i1C

מאפיינים ויתרונות

  • Up to 200W in a 1 x 1 inch Industry Footprint
  • Encapsulated in a 5-sided metal case
  • 120°C maximum case temperature
  • Efficiency - Up to 98%
  • Wide Output Adjustment from 9.6 up to 28V
  • Wide Input Range

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
i1C2W010A120V-000-R 200W 9.6V - 28V / 10A Open Frame pcb mount New product Enquire   View PDF datasheet
Part number
i1C2W010A120V-000-R
Power 200W
Output info 9.6V - 28V / 10A
Construction Open Frame pcb mount
Status New product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : New product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

i1C videos

Range Overview Video New

i1C 200W, 9-36V or 18-75V Input 1 x 1” DC-DC Converters Video

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

i1C הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

i1C מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Non-isolated buck-boost DC-DC converters deliver up to 200W with a wide 9.6 to 28V output adjustment range
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP