פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בחר שאלה מהרשימה
This video demonstrates the key features and available options of the convection cooled Single Output 200 to 250W Medical & ITE power supply.
In this video, TDK-Lambda explains the CUS200’s medical certification to IEC 60601-1 3rd edition, and its level of MOPPs (Means of Operator Protection).
TDK-Lambda explains in this video the importance of specified maximum leakage currents and EMI of the CUS200M.
במידה ויש לך שאלות נוספות אנא צור עמנו קשר