פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

600 tot 1200 W voedingen met volledige MoPP-isolatie en PMBus™ communicatie maken bijna geen geluid

תאריך פרסום : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QS-serie medische en industriële AC-DC-voedingen met één uitgang. Deze producten met een uitgangsvermogen van 600 tot 1200 W hebben een zeer hoog rendement en kunnen bij lage ventilatorsnelheden worden gekoeld, waardoor ze heel weinig geluid maken. De QS-serie is gecertificeerd volgens zowel medische als industriële veiligheidsnormen en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder BF-geclassificeerde medische apparaten, test- en meet-, broadcast- en communicatie-apparatuur, alsmede duurzame energie toepassingen.

De QS-voedingen werken met een breed ingangsspanningsbereik van 90 tot 264 VAC en zijn verkrijgbaar met drie uitgangsspanningen: 12 V, 24 V en 48 V. De QS5 levert 600 W. De QS5H kan bij een ingangsspanning van 180 VAC of hoger tussen de 1080 W en 1200 W leveren; onder de 180 VAC is dat 700 W. De QS7 levert 1200 W bij het volledige ingangsspanningsbereik. Een optionele standby-/signaalmodule is beschikbaar met naar keuze één of twee 5 V hulpspanningen, ‘unit inhibit’ of ‘unit enable’ en een PMBus™ interface.

De behuizing van de QS5-modellen meet 127 x 63,3 x 270 mm (B x H x D); voor de QS7 is dat 176 x 63,3 x 270 mm. Voor snelle en eenvoudige aansluiting kan de QS5 optioneel met een IEC320 connector in plaats van een schroefklemmenblok worden uitgerust. De voedingen werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C tot +70 °C. Boven de 50 °C loopt het vermogen en de uitgangsstroom wat terug, met 2,5% per °C. TDK-Lambda geeft zeven jaar garantie op de QS-voedingen.

De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, IEC/EN 61010‑1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 met CE-markeringen voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MoPP’s), 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen ingang en aarde en 1.500 VAC (1 x MoPP) tussen uitgang en aarde. Dit maakt ze geschikt voor BF-geclassificeerde medische apparatuur. De QS heeft een lekstroom van maximaal 300 µA en voldoet aan de EN61000-6-3:2007 en EN60601-1-2:2015 normen voor curve B geleide en gestraalde emissie. Verder voldoen ze aan de EN60601-1-2 en EN61000-6-2 immuniteitsnormen.

PAGE TOP

PAGE TOP