פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations de 600 W à 1 200 W offrent une pleine isolation MoPP, un faible bruit acoustique et une interface de communication PMBus™

תאריך פרסום : 27 Jun 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d'alimentations médicales et industrielles AC-DC monosortie : série QS de la marque TDK-Lambda. Affichant une puissance de sortie assignée de 600 W à 1 200 W, ces produits à haut rendement font appel à un refroidissement par ventilateur à basse vitesse, ce qui permet de réduire considérablement le bruit acoustique. Certifiée conforme aux normes de sécurité tant dans le domaine médical qu'industriel, la série QS convient à un vaste éventail d'applications, notamment les équipements médicaux de classe BF (body floating), les équipements de Test et Mesure, de radiodiffusion, de communication, ou encore les applications du secteur des énergies renouvelables.

Fonctionnant sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 90 Vac et 264 Vac, la série QS est proposée avec trois tensions de sortie standard : 12 V, 24 V et 48 V. Le modèle QS5 fournit 600 W, tandis que le QS5H peut délivrer de 1 080 W à 1 200 W avec une tension d'entrée de 180 Vac ou supérieure, et 700 W en dessous de 180 Vac. Le modèle QS7 a une puissance assignée de 1 200 W sur l'ensemble de la plage de tension d'entrée. Un module veille/signaux est disponible en option ; il comporte une ou deux tensions de veille 5 V au choix, une fonction d'activation ou de désactivation du bloc, ainsi qu'une interface PMBus™.

Les dimensions hors tout du boîtier sont de    127 x 63,3 x 270 mm (L x H x P) pour les modèles QS5 et de 176 x 63,3 x 270 mm pour les modèles QS7. Le modèle QS5 est doté d'un connecteur d'entrée CEI 320 en option, au lieu d'un bornier à vis, pour un raccordement simple et rapide. Ces blocs d'alimentation fonctionnent à des températures ambiantes allant de -20 °C à +70 °C, avec un derating de la puissance de sortie et du courant de sortie de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. La série QS est couverte par une garantie de 7 ans.

Ces produits sont certifiés conformes aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601‑1, CEI/EN 61010‑1, et CEI/EN/UL/CSA 60950-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Grâce à une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF. La série QS présente un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en continuant de respecter les normes d'émission EN61000-6-3:2007 et EN60601-1-2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées). Ces alimentations répondent également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-6-2 relatives à l'immunité.
 

PAGE TOP

PAGE TOP