פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations rail DIN 120 W et 240 W, étroites et écono-miques, affichent un rendement de 93 %

תאריך פרסום : 28 Aug 2018

TDK Corporation annonce le lancement de deux nouvelles alimentations AC-DC de la série DRB pour montage sur rail DIN, d'une puissance assignée de 120 W et 240 W (144 W / 288 W de puissance de crête pendant 10 secondes). De profil très étroit, ces produits permettent de libérer davantage d'espace pour d'autres modules disposés dans un montage sur rail DIN. Grâce à un rendement de 93 %, la chaleur interne générée est réduite, ce qui se traduit par un abaissement des températures des condensateurs électrolytiques et une durée de vie de plus de sept ans en fonctionnement, avec une charge de 75 % et une tension d'entrée de 230 Vac. Ces modèles viennent compléter la série d'alimentations économiques DRB de 15 W à 480 W, compatibles avec un vaste éventail d'applications industrielles, notamment l'automatisation industrielle, le contrôle de process, ou les Tests et mesures.

Les modèles DRB120 et DRB240 sont munis d'un boîtier robuste métallique d'une hauteur de 124 mm pour 125 mm de profondeur, et d'une largeur respective de 35 mm et 41 mm. Ces alimentations peuvent fonctionner sur une large plage de tension d'entrée comprise entre 85 Vac et 264 Vac, et résistent à une surtension de 300 Vac pendant 5 secondes. Les deux modèles offrent une sortie 24 V, un voyant LED et un signal d'optocoupleur isolé indiquant que l'alimentation en courant continu est opérationnelle. Les tensions de sortie sont réglables de 24 V à 28 V pour compenser les effets des TEC ou des diodes de blocage en série dans les configurations redondantes.

La tension d'isolation est de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac entre l'entrée et la masse, et de 500 Vac entre la sortie et la masse. Les modèles DRB, à refroidissement par convection, sont prévus pour fonctionner à des températures ambiantes allant de -25 oC à +70 °C (démarrage à froid à -40 oC), avec un déclassement linéaire au-delà de 55 oC de 50 % à 70 oC.

Ces modules sont certifiés conformes aux normes de sécurité CEI/EN/UL/CSA 60950-1, CEI/EN/UL 62368-1, UL 508 et CEI/EN 62477-1 (catégorie de surtension III). Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Tous deux répondent aux exigences des normes EN55011-B, EN55032-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN61204-3 (Classe A) portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées. Ils respectent également la norme EN61000-4 relative à l'immunité.
 

PAGE TOP

PAGE TOP