פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

La série d'alimentations programmables DC de 5 kW 1U s'enrichit de cinq nouvelles configurations en sortie

תאריך פרסום : 11 Sep 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce la sortie de cinq nouveaux modèles de la série GENESYS+™ 5 kW, alimentations DC programmables à forte densité de puissance, de la marque TDK‑Lambda. Les GENESYS+™ 5 kW offrent désormais un choix homogène et graduel de courants et de tensions de sortie allant de 0‑10 V/500 A à 0‑600 V/8,5 A. Lancée en 2017, la série GENESYS+™ fournit un rendement plus élevé et de meilleures performances par rapport aux alimentations programmables existantes Genesys™ et Z+ de TDK-Lambda, tout en étant compatibles entre elles, sur le plan fonctionnel. Cette série peut être utilisée dans un grand nombre d'applications, notamment pour la validation des composants, les essais automobiles et aéronautiques, la fabrication de semi-conducteurs, les simulateurs de batteries et de panneaux solaires, le placage ou encore le traitement des eaux.

Tous les produits GENESYS+™ 5 kW présentent le même châssis pour un montage en rack de 1U de haut et de 19 pouces (483 mm) de large. Pesant à peine 7 kg, ce sont les plus légers du marché. Les cinq nouveaux modèles ont une tension et une intensité assignées de 0‑40 V/125 A, 0‑60 V/85 A, 0‑80 V/65 A, 0‑100 V/50 A et 0‑150 V/34 A. Ils peuvent fonctionner en mode tension constante, courant constant ou puissance constante. Ces modules peuvent être configurés avec des tensions d'entrée triphasées de 170 à 265 Vac, 342 à 460 Vac ou 342 à 528 Vac. Il est possible de raccorder jusqu'à quatre alimentations en parallèle avec un système maître/esclave avancé offrant des caractéristiques comparables à celles d'une alimentation unique en matière de réponse sur charge dynamique, d'ondulation et de bruit.

La programmation peut s'effectuer à l'aide des commandes du panneau avant, à distance via les interfaces de communication LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, ou grâce à l'interface de contrôle et de commande analogique isolée (0‑5 V, 0‑10 V), fournies de série. Une interface GPIB (IEEE488.2) est disponible en option, ainsi que la plateforme d'interfaces Anybus CompactCom pour DeviceNet™, EtherCat, Modbus, PROFIBUS et diverses options d'interface au fur et à mesure de leur introduction. Le progiciel comprend des pilotes, un générateur de formes d'ondes et une interface graphique de panneau avant virtuel. Les fonctionnalités de sécurité, de série sur toutes les alimentations GENESYS+™, assurent un démarrage et un redémarrage automatique sécurisés, la mémorisation des derniers paramètres ainsi que des fonctions de protection intégrées.
 
Garantie 5 ans, cette série est certifiée conforme aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950‑1. Elle porte, également, le marquage CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Elle est également conforme à la norme CEI/EN 61326‑1 relative aux interférences électromagnétiques conduites et rayonnées et à l'immunité concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) en milieu industriel.

    

PAGE TOP

PAGE TOP