פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Compacte 504 W AC-DC conductiegekoelde voedingsmodule met PMBus™ communicatie

תאריך פרסום : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PFH500F-28 hoge-rendement AC-DC voedingen. De modules met een compacte footprint van 101,6 mm x 61 mm hebben een vermogen van 504 W en worden gekoeld middels warmtegeleiding via de basisplaat. Met behulp van industriestandaard PMBus™-commando's kunnen de uitgangsspannings- en storingsniveaus worden ingesteld (read/write) en kan de status van de voeding worden uitgelezen. De PFH500F-serie biedt uitstekende prestaties in COTS-, LED-signaliserings-, communicatie-, broadcast- en test- en meetapparatuur.

Door toepassing van de nieuwste technologieën heeft de PFH500F-28 een werkrendement van maximaal 92%. Denk daarbij aan GaN-halfgeleiders, power factor correctie met synchrone gelijkrichting en digitale besturing. Een digitale isolator vervangt de traditionele optocoupler voor langdurige stabiliteit en betrouwbaarheid.

De PFH500F-28 heeft een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC en levert 18 A bij 28 V. De uitgangsspanning is instelbaar tussen 22,4 en 33,6 V via de ‘trim pin’ of de PMBus™. Modules met andere uitgangsspanningen zijn in de loop van 2019 leverbaar. De temperatuur van de basisplaat kan liggen tussen de -40 °C en +100 °C. De module meet 101,6 x 61 x 13,5 mm (L x B x H).

Productkenmerken zijn onder meer ‘droop mode current share’, een 12 V uitgang, remote on/off, remote sense, een open collector power good signaal,uitgangsregelaar en PMBus™ communicatie. De PMBus™ kan worden gebruikt voor het programmeren van de uitgangsspanning, het activeren van de remote on/off, het aanpassen van de instellingen voor onder-/overspanning, overstroom en maximale interne temperatuur, alsmede het uitlezen van de in- en uitgangsstroom, de ingangsspanning en de interne temperatuur.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC, tussen ingang en behuizing is dat 2.500 VAC en tussen uitgang en behuizing 1.500 VDC. De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 normen met CE-markering voor de Laagspannings- en de RoHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP