פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations externes de 110 W certifiées en classe II pour les appareils médicaux de soins à domicile, et les matériels de traitement de l’information, respectent la norme de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

תאריך פרסום : 13 Dec 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM110-C8 de classe II (sans connexion à la terre) de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie maximale assignée de 110 W. Certifiée conforme aux normes CEI 60601-1 (appareils médicaux) et CEI 60950-1 (matériels de traitement de l’information), cette série respecte également les dernières normes de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen et de niveau VI du département de l'Énergie des États-Unis (DoE). Elle convient notamment aux produits médicaux pour les soins à domicile, au matériel médical de classe B et BF, aux équipements de Test et mesure ainsi qu’aux appareils de communication portables.

La série DTM110-C8 est dotée d’un robuste boîtier extraplat mesurant 63 mm x 140 mm x 33 mm (L x l x H), offrant un indice de protection IP41. Les raccordements en sortie s’effectuent à l’aide d’un connecteur d’alimentation DIN à quatre broches à verrouillage ; d’autres connecteurss sont disponibles sur demande. La tension d’entrée, comprise entre 90 et 264 Vac, est appliquée via un connecteur femelle CEI 320-C8 à deux broches.

Sept tensions de sortie sont disponibles (12, 15, 19, 24, 28, 36 et 48 V), et fonctionnent à une température ambiante allant de -20 à +60 °C, avec un déclassement applicable en dessous de 0 °C et au-delà de 40 °C. Le rendement moyen est supérieur à 89 % et la consommation à vide ne dépasse pas 0,15 W, selon des mesures réalisées conformément aux réglementations européenne et américaine sur le rendement énergétique.

Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité des normes CEI/EN/UL 60950-1, CEI 60601-1-11 et CEI/EN/UL 60601-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. La série DTM110-C8 répond également aux normes CEM et d’immunité CEI 60601-1-2:2014 (4e édition), EN 55011-B et EN 55032-B. L’altitude maximale de fonctionnement est de 5 000 m.

PAGE TOP

PAGE TOP