פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Un module d’alimentation CA-CC 504 W, refroidi par conduction, se distingue par ses dimensions exceptionnelles et sa technologie de communication PMBus™

תאריך פרסום : 14 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de ses modules d’alimentation CA-CC haut rendement PFH500F‑28 de la marque TDK-Lambda. Avec une puissance nominale de 504 W, ces modules à plaque de refroidissement par conduction se présentent dans un format compact de 101,6 mm x 61 mm. Les commandes PMBus™, aux standards industriels, permettent de régler les niveaux de tension de sortie et de gestion des défauts (lecture/écriture) ainsi que la lecture en retour de l’état du produit. La série PFH500F a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles sur les produits COTS (produits IT commerciaux), de signalisation LED, de communication, de diffusion, de Test et mesure.

Le module PFH500F-28 offre un rendement d'exploitation atteignant 92 % grâce aux toutes dernières technologies. On citera notamment les semi-conducteurs GaN et la correction du facteur de puissance sans pont avec redressement synchrone et commande numérique. Un isolateur numérique remplace l'opto-coupleur traditionnel pour plus de stabilité et de fiabilité sur le long terme.

Avec une large plage d’entrée comprise entre 85 et 265 Vca, l’alimentation PFH500F-28 offre un courant de 18 A sous 28 V pour une capacité d'ajustement de 22,4 - 33,6 V sur la broche de réglage ou le PMBus™. D'autres tensions de sortie seront disponibles prochainement. Le module fonctionne sur une plage de température comprise entre -40°C et +100°C et mesure 101,6 x 61 x 13,5 mm (L x l x H).

Caractéristiques du produit et options : partage du courant en mode statique, sortie auxiliaire 12 V, tension de veille, Remote On/Off, télédétection, DC Good sur collecteur ouvert, broche de sortie et communication PMBus™. Le PMBus™ permet de programmer la tension de sortie, d’activer/désactiver l’alimentation à distance et de modifier les points de consigne de sous-/surtensions, de surintensité, de surchauffe ainsi que la relecture des courants d’entrée-sortie, de la tension d'entrée et de la température interne.

L’isolation est respectivement de 3 000 Vca entre l’entrée et la sortie, de 2 500 Vca entre l’entrée et le boîtier, et de 1 500 Vca entre la sortie et le boîtier. La certification en matière de sécurité est conforme aux normes CEI/EN/UL 60950-1 et porte le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2.

PAGE TOP

PAGE TOP