פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations externes de 250 W certifiées pour les appareils médicaux et les matériels de traitement de l’information respectent les normes de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen

תאריך פרסום : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des alimentations externes DTM250-D de la marque TDK-Lambda, d’une puissance de sortie assignée de 250 W. Certifiée conforme aux normes 60601-1 (appareils médicaux) et 60950-1 (matériels de traitement de l’information), cette série respecte également les dernières normes de rendement énergétique de niveau 2 du code de conduite européen et de niveau VI du département de l'Énergie des États-Unis. Elle convient notamment aux produits médicaux de classe B et BF, aux équipements de Test et mesure, ainsi qu’aux appareils de communication portables.

La série DTM250-D à refroidissement par convection est dotée d’un robuste boîtier en plastique dépourvu de fentes d’aération, mesurant 45 mm de haut, 90 mm de large et 200 mm de long. Ces alimentations sont équipées d’un connecteur Molex de sortie Mini Fit en série; d’autres modèles sont disponibles sur demande. Un cordon secteur CEI 320-C13 est fourni pour délivrer la tension d’entrée comprise entre 90 et 264Vac

Sept tensions de sortie sont disponibles (12, 19, 24, 28, 36, 48 et 54 V), et fonctionnent à une température ambiante allant de -20 à +60 °C, avec un derating applicable en dessous de 0 °C et au-delà de 40 °C. Le rendement moyen est supérieur à 89 % et la consommation hors charge ne dépasse pas 0,15 W, conformément aux réglementations européenne et américaine sur le rendement énergétique.

Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité des normes CEI/EN/UL 60950-1 et CEI/EN/UL 60601-1. Ils portent le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. La série DTM250-D répond également aux normes CEI 60601-1-2:2014 (4e édition), EN 55011-B et EN 55032-B, relatives à la compatibilité électromagnétique et à l’immunité. L’altitude maximale de fonctionnement est de 5 000 m.
 

PAGE TOP

PAGE TOP