פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Efficiënte 20 A tot 40 A DIN-rail redundantiemodule geeft aan wanneer de belasting gelijk verdeeld is

תאריך פרסום : 12 Feb 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de DRM40 serie DIN-rail gemonteerde redundantiemodules. Deze hebben twee 10 – 30 VDC-ingangen van elk 20 A en een uitgang die is gespecificeerd voor 40 A. Een 150% piekbelasting gedurende vier seconden is voorzien voor capacitieve en inductieve belasting. De interne MOSFET’s die beschermen tegen reverse current hebben een lage spanningsval van 200 mV, waardoor er minder spanningsverliezen in de module optreden.

Een LED op het frontpaneel geeft aan wanneer beide ingangsstromen in balans zijn met elkaar en een gelijk aandeel hebben in de uitgangsbelasting. Toepassingen van de DRM40 modules zijn onder meer fabrieksautomatiserings-, procescontrole- en test- en meetapparatuur in gevallen waar twee voedingen worden gebruikt in een redundante configuratie, parallel geschakeld om meer vermogen te verkrijgen of voor het laden van batterijen.

Naast twee aan de voorkant gemonteerde LED’s heeft de DRM40 twee geïsoleerde DC-Good PhotoMOS relais om op afstand de aanwezigheid en status van de beide ingangsspanningen te monitoren. Voor toepassingen waar de kostprijs doorslaggevend is, is er ook model DRM40B, die dezelfde functionaliteit heeft voor bescherming tegen reverse current, maar dan zonder de DC-Good relais en de schakeling voor het met elkaar in evenwicht brengen van de stromen.

De DRM40 serie redundantiemodules zijn ondergebracht in een metalen behuizing, die 124 mm x 125 mm x 35 mm (H x D x B) meet. De modules kunnen vollast werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +70 °C.

Beide typen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL/CSA 62368-1 en UL 508, en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP