פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Une alimentation rail DIN 480 W / 48 V à longue durée de vie en fonctionnement offre une faible largeur de 84 mm

תאריך פרסום : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement d’un modèle d’une puissance de 480W et d’une tension de sortie de 48 V à la série DRB (de 15 à 480 W) des alimentations rail DIN, proposées à un prix très avantageux. La faible largeur du produit (84 mm) libère de l’espace pour insérer d’autres modules sur rail DIN ou pour réduire la taille du boîtier. Le module DRB480-48-1 est idéal pour des applications en automatisation et contrôle de processus industriels, pour la fabrication de semi-conducteurs, les équipements de communication, ou encore les appareils de Test et Mesure.

Le boîtier métallique robuste de la série DRB480 mesure 124 mm de profondeur, 125 mm de hauteur et à peine 84 mm de largeur. Cette alimentation fonctionne sur une large plage de tension d’entrée comprise entre 90 et 264 Vac, ce qui lui permet d’être utilisée partout dans le monde. Le modèle DRB480-48-1, qui fournit une tension de 48 V et un courant de 10 A en sortie, est doté d’un voyant LED et d’un contact de relais indiquant que l’alimentation en courant continu est opérationnelle (DC OK). La tension de sortie est réglable de 48 à 52,8 V pour compenser les effets des MOSFET ou des diodes de blocage en série dans les configurations redondantes.

La tension d'isolation est de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac entre l'entrée et la masse, et de 500 Vac entre la sortie et la masse. La série DRB480, à refroidissement par convection, est prévue pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20 °C et +70 °C (démarrage à froid à -40 °C), avec un déclassement linéaire au-delà de 50 °C de 62,5 % à 70 °C. Le rendement élevé, pouvant atteindre 92 %, réduit l’échauffement interne des condensateurs électrolytiques, offrant une durée de vie de plus de dix ans en fonctionnement 24 heures sur 24 avec une charge de 75 %, une tension d’entrée de 230 Vac et une température ambiante de 40 °C.

Ce module, qui est certifié conforme aux normes CEI/EN/UL/CSA 60950-1 et UL508, porte en outre le marquage CE attestant de son respect des directives « basse tension », CEM et RoHS2. Il satisfait aux normes EN 55011-B, EN 55032-B, CISPR11-B, CISPR32-B, et EN 61204-3 (Classe A) portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées. La série DRB480 répond également aux exigences des normes EN 61000-3-2 (Classe A), relative aux courants harmoniques, EN 61000-4, relative à l’immunité, et SEMI F47 en ce qui concerne les coupures de ligne.

PAGE TOP

PAGE TOP