פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Leise modulare 2000W Netzteile mit vollständiger MoPP-Isolierung jetzt mit bis zu 18 Ausgängen

תאריך פרסום : 15 Oct 2019

QM8B Serie

QM8B Serie

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einf&uuml;hrung der neuen AC-DC-Netzteilserie <a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/de/products/product-details.aspx?scid=387">QM8B </a>mit 2000W bekannt, mit der F&auml;higkeit bis zu 18 Ausg&auml;nge bereitzustellen. Damit wird die modulare Netzteilserie QM weiter ausgebaut und umfasst nun 550W bis 2000W. Wie alle Modelle der QM-Serie zeichnet sich auch das QM8B durch geringe Ger&auml;uschentwicklung und vollst&auml;ndige MoPPs-Isolation aus. Mit Zertifizierungen sowohl f&uuml;r medizinische als auch f&uuml;r industrielle Sicherheit eignet sich das QM8B f&uuml;r ein breites Anwendungsspektrum, einschlie&szlig;lich BF-bewerteter medizinischer Ger&auml;te, Pr&uuml;f- und Messtechnik, Rundfunk, Kommunikation und erneuerbare Energien.<br /> &nbsp;<br /> Bei einem weiten Eingangsbereich von 90-264Vac, 47-440Hz liefert das QM8B 1500W Ausgangsleistung bzw. 2000W bei einem Eingangsbereich von 180-264Vac. Die verf&uuml;gbaren Ausgangsspannungen reichen von 2,8V bis 105,6V und es k&ouml;nnen bis zu acht Einzel- oder Doppelmodule eingebaut werden. Optionale Standby-/ Signal- Module k&ouml;nnen wahlweise mit einer oder zwei Standby- Spannungen (5V, 12V und 13,5V bei bis zu 2A), einer PMBus&trade; Kommunikationsschnittstelle Fern- Ein / Aus (Inhibit / Enable) sowie einem AC Good-Signal konfiguriert werden.<br /> &nbsp;<br /> Die Ger&auml;te k&ouml;nnen bei Umgebungstemperaturen von -20&deg;C bis +70&deg;C betrieben werden. Die Gesamtabmessungen des Geh&auml;uses betragen kompakte 200 x 63,3 x 268 mm (B x H x T), und das Gewicht liegt je nach Modulkonfiguration zwischen 2,3 und 3,4 kg.<br /> &nbsp;<br /> Der Betriebswirkungsgrad der QM-Serie betr&auml;gt bis zu 91%, wodurch die internen W&auml;rmeverluste reduziert werden, was den Einsatz von L&uuml;ftern mit niedriger Drehzahl und niedrigem Ger&auml;uschpegel zur K&uuml;hlung erm&ouml;glicht. Dies bietet ein verbessertes Patienten-/Benutzererlebnis und eine h&ouml;here Zuverl&auml;ssigkeit. Auf die QM-Serie wird eine siebenj&auml;hrige gewährleistung gew&auml;hrt.<br /> &nbsp;<br /> Die QM-Serie ist zertifiziert nach IEC/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, IEC/EN 6101010-1, IEC/EN/UL/CSA 60950-1 und IEC/EN/UL/CSA 62368-1 mit CE-Kennzeichnung f&uuml;r die Niederspannungsrichtlinie mit EMV und RoHS. Mit einer Isolation von 4.000Vac Eingang / Ausgang (2 x MoPPs), 1.500Vac Eingang / Masse (1 x MoPP) und 1.500Vac Ausgang / Masse (1 x MoPP) kann die Serie in BF-bewerteten medizinischen Ger&auml;ten eingesetzt werden. Das QM8B hat einen maximalen Ableitstrom von 300&micro;A (150&micro;A optional) und erf&uuml;llt gleichzeitig die Emissionsnormen EN61000-6-3:2007 und EN60601-1-2:2015 (Kurve B durchgef&uuml;hrt und abgestrahlt). Die Ger&auml;te erf&uuml;llen auch die Immunit&auml;tsnormen EN60601-1-2 und EN61000-6-2.<br /> &nbsp;<br /> Die Produktauswahl wird mit einem <a href="https://config.emea.tdk-lambda.com/nv/?ccode=de">Online-Konfigurator </a>vereinfacht und erm&ouml;glicht eine optimierte Modulauswahl mit einer Auswahl an Signalen, Ableitstrom und Bereitschaftsspannungen. Nach Eingabe von bis zu 18 Ausgangsspannungen und -str&ouml;men erzeugt der Konfigurator automatisch einen eindeutigen 7-stelligen Code f&uuml;r eine einfache Bestellung und schnelle Lieferung.<br /> &nbsp;

PAGE TOP

PAGE TOP