פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

400W 3" x 5" Stromversorgungen für Medizin und Industrie liefern mit Luftstrom 400W Dauerleistung und 250W konvektions-/kontaktgekühlt mit 400W Spitzenleistung über längere Zeit

תאריך פרסום : 11 May 2020

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der für Medizin und Industrie zertifizierten AC-DC-Netzteile CUS400M von TDK-Lambda bekannt. Erhältlich sind die Geräte in einem 3" x 5“ Gehäuse nach Industriestandard. Mit forcierter Luft kann die Serie eine Dauerleistung von 400 W liefern und 250 W können konvektions- und kontaktgekühlt mit einer Spitzenleistung von bis zu 400 W erreicht werden.
Die Dauer dieser Spitzenleistung beträgt bis zu 30 Minuten (40°C Umgebungstemperatur, 230Vac-Eingang) mit einer maximalen Einschaltdauer von 50% und ist damit wesentlich länger als bei den meisten anderen Produkten auf dem Markt. Dadurch eignet sich das CUS400M besonders gut für alle Anwendungen mit gelegentlichen Spitzenbelastungen, einschließlich Krankenhausbetten, Zahnarztstühlen und Inkubatoren. 

Die Geräte mit 12V und 24V Ausgangsspannung sind verfügbar, später im Jahr kommen noch die 15V, 19V, 28V, 36V und 48V Modelle dazu. Alle Modelle arbeiten bei Eingangsspannungen von 85 bis 264Vac und haben bei abgeschalteter Ausgangsspannung eine Leerlauf-Leistungsaufnahme von weniger als 1,3W. Optional werden Standby Ausgänge mit 5V / 2A oder 12V / 1A, Remote On/Off, Remote Sense, AC Fail und ein Output-Good-Signal angeboten.

Die Serie ist in verschiedenen mechanischen Ausführungen verfügbar. Open frame, Basisplatte, U-Winkel und geschlossene Versionen sind bereits erhältlich, eine Version mit Lüfter wird es im Laufe des Jahres noch geben. Um die Kühlung zu optimieren, ist die Unterseite der CUS400M-Leiterplatte in einen wärmeleitenden, isolierten Kunststoffsockel eingebaut (Patent angemeldet). Dadurch kann die Wärme von den oberflächenmontierten Leistungskomponenten in eine Kühlplatte oder das Systemgehäuse abgeleitet werden. Die Gesamtgröße des Open-Frame-Modells beträgt 77,5 mm x 128 mm x 39,5 mm (B x L x H).

Die Sicherheitszertifizierungen für Medizin und Industrie umfassen die IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN/UL 60950-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032‑B für leitungsgeführte und abgestrahlte Störaussendungen (Schutzklasse I und II) und erfüllen die Normen EN 61000‑3‑2, IEC 60601‑1‑2 Ausgabe 4 und IEC 61000‑4 für Störfestigkeit.

Das CUS400M hat eine Eingangs-/Ausgangs-Isolation von 4.000Vac (2 x MoPP), eine Eingangs-/Erde-Isolation von 1.500Vac (1 x MoPP) und eine Ausgangs-/Erde-Isolation von 1.500Vac (1 x MoPP) und ist damit für den Einsatz in medizinischen Geräten mit B- und BF-Einstufung bestens geeignet. Der Ableitstrom ist <250µA und der Berührstrom <100µA. Die maximale Betriebs-, Transport- und Lagerhöhe beträgt 5.000 m, was den weltweiten Einsatz und den weltweiten Verkauf von Endgeräten unterstützt.

אירועים קרובים

PAGE TOP

PAGE TOP