פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations médicales de 400 W s’enrichissent de sorties 15, 19, 28, 36, 48 V et de modèles à ventilateur intégré

תאריך פרסום : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE: 6762) annonce la disponibilité de sorties 15V, 19V, 28V, 36V, 48V et des modèles avec ventilateur intégré pour la série TDK-Lambda CUS400M. Avec une puissance nominale de 400 W dans le cas d'un refroidissement par air forcé et 250 W dans le cas d'un refroidissement par convection, la famille couvre désormais des sorties de 12 à 48 V. Un large choix de configurations mécaniques est également disponible, avec des versions à châssis ouvert au format 3" x 5” standard industriel.

Lorsqu'elle est refroidie par convection, le CUS400M a une capacité de puissance de crête pouvant atteindre 400 W. Ce pic peut durer jusqu'à 30 minutes (à une température ambiante de 40°C et pour une entrée de 230Vac) avec un cycle de service maximal de 50% - ce qui est considérablement plus long que la plupart des produits disponibles sur le marché. Cette caractéristique rend la CUS400M idéale pour les applications médicales qui nécessitent un pic de puissance occasionnel au démarrage et une consommation d'énergie au repos relativement faible, comme les lits d'hôpitaux, les fauteuils dentaires et les incubateurs.

Le CUS400M a une plage d'entrée de 85 à 264 Vac et une consommation électrique à vide de moins de 1,3 W, lorsque la sortie est inhibée. En option, ces appareils peuvent être équipés d'une tension de veille 5V, 2A ou 12V, 1A, de la commande marche / arrêt à distance, et de la détection à distance des pannes de secteur et d'un bon signal de sortie.

La partie inférieure du CUS400M est insérée dans une base en plastique thermiquement conductrice et isolée (brevet en cours). Cela permet de refroidir par conduction les composants de puissance générateurs de chaleur via une plaque froide ou un châssis du système. D'autres configurations mécaniques incluent une plaque de base métallique, un canal en U, un ventilateur intérieur ou monté sur le dessus.

Les certifications de sécurité médicale et industrielle incluent IEC / EN / ES 60601-1 et IEC / EN / UL 62368-1 avec marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes d'émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B (classes I et II) et sont conformes aux normes d'immunité EN 61000-3-2 (harmoniques), IEC 60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

L'isolation entrée-sortie est de 4 000 Vac (2 x MoPP), l'isolation entrée-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) et l'isolation sortie-terre de 1 500 Vac (1 x MoPP) pour une compatibilité avec les équipements médicaux classés B et BF. Le courant de fuite est au maximum de 250 µA et le courant de contact est inférieur à 100 µA. L'altitude de fonctionnement, de transport et de stockage peut atteindre 5 000 m, ce qui permet une utilisation des équipements finaux partout dans le monde.

PAGE TOP

PAGE TOP