פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen

תאריך פרסום : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE:6762) meldt de uitbreiding van de TDK-Lambda CUS400M serie voedingen met modellen met een 15 V, 19 V, 28 V, 36 V of 48V uitgang en uitvoeringen met geïntegreerde ventilator. De serie voedingen, die met geforceerde luchtkoeling goed zijn voor een vermogen van 400 W en bij convectiekoeling zijn gespecificeerd voor 250 W, beslaat nu een bereik aan uitgangen tussen 12 V en 48 V. Daarbij is er keuze uit diverse mechanische configuraties, waaronder open frame versies met een industriestandaard 3” x 5” footprint.

Met convectiekoeling heeft de CUS400M een piekvermogen tot 400 W. Die piek kan tot 30 minuten worden geleverd (bij 40 °C omgevingstemperatuur, 230 VAC ingangsspanning) met een duty cycle van maximaal 50%, wat aanmerkelijk langer is dan bij het merendeel van soortgelijke producten. Dit maakt de CUS400M ideaal voor toepassingen met een relatief laag, regelmatig stroomverbruik met af en toe een piekvraag, waaronder ziekenhuisbedden, tandartsstoelen en incubatoren.

Alle modellen uit de CUS400M serie hebben een ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en verbruiken bij nullast minder dan 1,3 W. Een 5 V/2 A of 12 V/1 A standby spanning, remote on/off, remote sense, AC-fail en een ‘output good’ signaal zijn optioneel.

Om de koeling te optimaliseren is de onderkant van de CUS400M in een thermisch geleidende, elektrisch isolerende kunststof drager verwerkt. Door deze constructie, waarop patent is aangevraagd, kan de warmte van de vermogenscomponenten via een koelplaat of het systeemchassis worden gedissipeerd. Andere mechanische configuraties zijn met een metalen grondplaat, met U-profiel, in een afgesloten constructie of met een aan de bovenkant gemonteerde ventilator.

Medische en industriële veiligheidscertificaten omvatten EC/EN/ES 60601‑1 en IEC/EN/UL 62368‑1, met CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en uitgestraalde emissies (Class I en II) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 normen op het gebied van immuniteit.

De CUS400M heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <250 µA en de aanraakstroom is <100 µA. De maximale hoogte voor gebruik, transport en opslag is 5.000 meter, wat toereikend is voor wereldwijd gebruik en verkoop van apparatuur waarin de voedingen worden toegepast.

PAGE TOP

PAGE TOP