פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

1/16 brick 500 W step-down DC-DC buck omzetters hebben een instelbare uitgangsspanning van 3,3 V tot 24 V

תאריך פרסום : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda i7A serie 33 A / 500 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een industriestandaard 1/16 brick formaat. De uitgangsspanning van deze step-down omzetters is instelbaar tussen 3,3 V en 24 V. De omzetters hebben een breed ingangsspanningsbereik van 18 V tot 60 V.

De i7A 33A serie kan worden gebruikt om tegen veel lagere kosten dan met geïsoleerde DC-DC omzetters extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit een 24 V, 36 V of 48 V DC-voeding. Deze compacte producten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in medische, communicatie-, industriële, test- en meet-, zend- en draagbare batterijgevoede apparatuur.

Door rendementen tot 98% zijn interne warmteverliezen minimaal en kan de i7A werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C to +125 °C, zelfs bij lage luchtstromen. Het ontwerp van de i7A voorziet in een lage uitgangsrimpel en uitstekende respons op dynamische belastingen. In vergelijking met discrete oplossingen zijn er minder externe componenten nodig, wat zich vertaalt in een lagere kostprijs en minder ruimtebeslag op de printplaat.

Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar, die ieder slechts 34 mm breed en 36,8 mm lang zijn. Het 11,5 mm hoge open-frame model is het meest geschikt voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 12,7 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog.

De omzetters uit de i7A serie zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperatuur.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 normen, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP