פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Programmierbare Stromversorgungen mit 50V, 400V und 500V Ausgang für Anwendungen im Bereich EV und Wasserstofferzeugung

תאריך פרסום : 03 Feb 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von 50V-, 400V- und 500V-Ausgangsmodellen der programmierbaren DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt. Mit Ausgangsleistungen von 5kW, 10kW und 15kW in 1HE, 2HE und 3HE hohen 19"-Einschubgehäusen sind die neuen Modelle G50, G400, G500, GSP50, GSP400 und GSP500 voll kompatibel mit der aktuellen Serie. Die zusätzlichen Modelle zielen auf das Testen von Elektrofahrzeugantrieben und anderen automobilen Subsystemen oder unterstützt Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseuren (PEM) für die Wasserstoffproduktion. Durch die angepassten Ausgangsspannungen können die Stromversorgungen mehr Strom liefern, ohne dass zwei oder mehrere Geräte parallel geschaltet werden müssen.

Alle Modelle gehen nahtlos zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb über und verfügen auch über einen Konstantleistungsbetrieb. Mehrere Stromversorgungen können in einem automatisierbaren, patentierten Master/Slave-System parallel geschaltet werden, das ein dynamisches Lastverhalten sowie Restwelligkeitsverhalten bietet, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist.

Die neuen GENESYS+™ Produkte können wahlweise mit dreiphasigen Eingangsbereichen von 170-264Vac, 342-460Vac oder 342-528Vac bestellt werden. Die 5kW GENESYS+™ Einheiten wiegen weniger als 7,5kg und können daher für eine einfache mobile Anwendung oder Installationen verwendet werden. Eine optionale Gehäuseoption ohne Display und Bedienelemente ist ebenfalls verfügbar, wenn kein frontseitiger Benutzerzugriff erforderlich ist oder dieser nicht erlaubt sein soll. Aufsteckbare Staubfilteroptionen können ebenfalls hinzugefügt werden, um diverse Verschmutzungen durch die Luft abzuhalten.

Die Programmierung ist über die gesamte 1kW bis 15kW GENESYS+™-Serie standardisiert, bei der die frontseitigen Steuerfunktionen wahlweise via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485 oder die standardmäßig vorhandene isolierte analoge Steuerung und Überwachung (0-5V, 0-10V) programmiert werden könnte. Optional sind GPIB (IEEE488.2) und die Anybus CompactCom-Schnittstellenplattform für EtherCAT, Modbus-TCP und andere Schnittstellenoptionen je nach Freigabe verfügbar. Ebenfalls zur Standardausstattung gehört ein umfangreiches Softwarepaket inkl. Treibern, GUI-Anwendungen zur Programmierung von beliebigen Kurvenverläufen und zur Unterstützung des integrierten Arbiträrgenerators. Ebenso stehen umfassende Sicherheitsfunktionen, darunter Safe/Auto-Restart, Last Setting Memory sowie diverse automatische Schutzfunktionen zur Verfügung.
Auch einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsraten (Slew-Rate), eine eingebaute Widerstandssimulation und einstellbare Helligkeit des Displays sind Standardmerkmale aller GENESYS+™-Netzteile.

Die Geräte-Serie mit 5 Jahren gewährleistung ist sicherheitszertifiziert nach IEC/EN/UL 61010-1 mit CE-Kennzeichnung gemäß der Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Serie GENESYS+™ entspricht außerdem der IEC/EN 61203-3 für leitungsgeführte und abgestrahlte Störemission und EMV-Störfestigkeit.
 

PAGE TOP

PAGE TOP