פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveau convertisseur DC-DC allant jusqu’à 2KV en sortie, une puissance comprise entre 1,4W et 3W pour 12V en entrée

תאריך פרסום : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda CHVM, des convertisseurs haute tension DC-DC non isolés avec une entrée 12 V. La série peut fournir des sorties nominales de 180 V à 2000 V, réglables de 0,5% à 100%, avec des niveaux de puissance de sortie de 1,4 à 3 W. Un boîtier métallique blindé réduit les émissions rayonnées et contribue à de très faibles ondulation et bruit de sortie. Ces convertisseurs sont idéaux pour les applications de précision sensibles au bruit, notamment les tubes photomultiplicateurs, les photodiodes, les microscopes électroniques à balayage, les spectromètres à fluorescence à rayons X, les spectromètres de masse et les sondes à ultrasons.

La série est disponible avec des sorties de 180, 300, 350, 470, 1 000, 1 500 et 2 000 V en polarité positive ou négative. Elle peut être programmée à l'aide d'une tension ou d'une résistance externes sur une plage de 0,5 à 100% et peut être bloquée à l'aide de la fonction marche / arrêt à distance. Tous les modèles sont protégés contre les surintensités. La tension d'entrée va de 11 à 13 V pour les modèles 1,4 W et 1,5 W, de 10,8 à 16,5 V pour les modèles 2 W et de 10,8 à 13,2 V pour les modèles 2,5 W ou plus.

Trois tailles de boîtier compact sont disponibles. Le CHVM1R5 (1,4W et 1,5W) mesure 44 x 16 x 30 mm (lxLxH), les CHVM2 et CHVM2R6 (2 et 2,6W) 110 x 12 x 19,75 mm et les CHVM2R5, CHVM2R7 et CHVM3 (2,5, 2,7 et 3W) 80 x 12 x 19,75 mm.

La plage de température de fonctionnement est de -10 à +50°C pour les modèles 1,5 W et de -10 à +60°C, avec un déclassement linéaire jusqu'à 60% de la charge au-dessus de +50°C pour les modèles de puissance supérieure. Le CHVM peut démarrer à partir de -20° C.
La certification de sécurité comprend IEC/UL/CSA/EN 62368-1 avec le marquage CE selon les directives Low Voltage and RoHS.


 

PAGE TOP

PAGE TOP