פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Kompakte 120W- und 240W-Netzteile mit Dreiphaseneingang für die DIN-Schiene bieten eine Spitzenleistung von +20 % und einen niedrigen Einschaltstrom

תאריך פרסום : 05 Oct 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert ihre preisgünstigen DIN-Schienen-Netzgeräte der TDK-Lambda DRB-Serie um Modelle mit dreiphasigem AC-Eingang. Die Geräte sind für den Dauerbetrieb mit 120W und 240W bei 12V, 24V und 48V ausgelegt und können zwei Sekunden lang eine Spitzenleistung von 144W und 288W abgeben. Dies und eine Konstantstrom-Überlastcharakteristik ermöglichen den Betrieb mit kapazitiven und induktiven Lasten. Die Netzteile zeichnen sich außerdem durch einen sehr niedrigen Energieimpuls beim ersten Einschalten aus, wodurch das Auslösen von Eingangsschutzschaltern vermieden wird.

Die dreiphasige DRB-Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich herkömmlicher Schaltschränke, dezentraler Maschinen und Industriesysteme bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnologie.

Die Geräte, die einen Weitbereichseingang von 350 bis 575Vac aufnehmen können, sind in einem robusten Metallgehäuse mit einer Breite von nur 55mm, einer Höhe von 129mm und einer Tiefe von 138,2mm untergebracht und sparen so Platz auf der DIN-Schiene für andere Komponenten. Der hohe Betriebswirkungsgrad von bis zu 94 % und die geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf, die im Standby-Modus mit Hilfe der Ferneinschaltung auf <2,3 W reduziert werden kann, senken den Energieverbrauch. Geringere Leistungsverluste reduzieren die interne Erwärmung und erhöhen die Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren.

Für Systeme mit höherer Leistung ermöglicht der DIP-Schalter auf der Vorderseite die Aktivierung des Droop-Modus für den Parallelbetrieb. Alle Modelle verfügen über einen weiten Einstellbereich von 11,4 bis 15 V (12-V-Modell), 22,5 bis 29 V (24-V-Modelle) und 45 bis 56 V (48-V-Modell), um Spannungsabfälle auf den Ausgangsleitungen zu kompensieren, die Verschaltung von FETs oder die Einstellung auf nicht standardmäßige Ausgangsspannungen zu ermöglichen. Zusätzlich zu einer LED-Anzeige steht ein DC OK-Relaiskontakt für die Fernüberwachung zur Verfügung, und die Fernein- und -ausschaltung ist über einen geschlossenen Relaiskontakt oder einen <4V-Eingang möglich.

Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3.510Vac, zwischen Eingang und Masse 2.210Vac und zwischen Ausgang und Masse 1.390Vac. Die DRB-Modelle sind konvektionsgekühlt und für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -25 bis +70°C ausgelegt, mit einem Derating über 55°C.

Die Geräte sind nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1, 61010-1, 61010-2-201 zertifiziert und tragen das CE/UKCA-Zeichen gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Sie erfüllen EN 55011-B und CISPR11-B für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen. Die Serie erfüllt außerdem die Normen EN 61000-3-2 (Klasse A) für Oberschwingungsströme und IEC/EN 61000-6-2 für Störfestigkeit.

PAGE TOP

PAGE TOP