פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveau système d’alimentations programmables et configurables qui fournit 30 kW, 45 kW ou 60 kW dans une armoire rack 19" portable de hauteur 20U

תאריך פרסום : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations DC programmables, des solutions haute puissance sous un format d'armoire rack 19 pouces de hauteur 20U. La série GSPS configurable peut fournir une puissance de sortie de 30 kW, 45 kW ou 60 kW avec une transition transparente entre les modes de fonctionnement à tension constante, courant constant et limite de puissance constante. Les rack (armoires) sont montées sur des roulettes verrouillables (« castors ») pour leur permettre d'être facilement déplacé au sein des installations de recherche et production.

La série GSPS a été conçue pour répondre aux exigences des applications test et mesure, des tests de composants automobiles, de l'aérospatiale, des aimants haute puissance, de l'imagerie médicale, du traitement des semi-conducteurs, de l'automatisation industrielle et du contrôle de processus. En interne, jusqu'à quatre des très populaires alimentations GENESYS+™ GSP 15 kW sont configurées dans un même ensemble pour fournir 41 combinaisons tension/courant standard allant de 0 – 10 V à 0 – 600 V avec des courants de sortie montant jusqu'à 4500 A. Le système parallèle avancé breveté de TDK-Lambda offre une réponse de charge dynamique et des caractéristiques d'ondulation et de bruit comparables à celles d'une alimentation unique.

Deux plages de tension d'entrée sont proposées: une basse tension triphasée de 170 à 265 Vac ou une haute tension triphasée de 342 à 528 Vac. Les disjoncteurs d'entrée sont accessibles sur le panneau avant de l'armoire, et les connexions parallèles du bus de sortie sont à l'arrière. Les fonctions de sécurité sont standard dans toutes les alimentations GENESYS+™, offrant un redémarrage sûr/automatique, une mémoire du dernier réglage et des fonctions de protection intégrées pour la tension, le courant et la température.

Le rack GSPS utilise une programmation standardisée sur l'ensemble de la série GENESYS+™, en se servant des commandes du panneau avant, à distance via les communications LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485 ou via l'interface de commande et de contrôle analogique isolée (0-5V, 0-10V), qui sont fournies en standard.
Les interfaces optionnelles comprennent le choix de GPIB (IEEE488.2), EtherCAT et Modbus-TCP. Le progiciel fournit des pilotes logiciels, un créateur de formes d'onde et une interface graphique de panneau frontal virtuel.

La série est garantie cinq ans et certifiée en matière de sécurité selon IEC/EN/UL 61010-1 avec marquage CE et UKCA selon les directives Low Voltage, EMC and RoHS.
La série GENESYS+™ est également conforme à la norme IEC/EN 61204-3 pour l'immunité aux EMI et EMC conduites et rayonnées.

PAGE TOP

PAGE TOP