פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Configureerbare systemen van programmeerbare voedingen leveren 30 kW, 45 kW of 60 kW in een verplaatsbare 20 U hoge 19” rackkast

תאריך פרסום : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van hoogvermogenoplossingen met TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen in een 20 U hoge, 19-inch rackkast. De configureerbare GSPS-serie kan 30 kW, 45 kW of 60 kW uitgangsvermogen leveren met naadloze overgang tussen bedrijfsmodi met constante spanning, constante stroom en een begrensd constant vermogen. De kasten zijn gemonteerd op vergrendelbare zwenkwielen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst in onderzoeks- of productiefaciliteiten.

De GSPS-serie is ontworpen om te voldoen aan de eisen van T&M-toepassingen als het testen van auto-onderdelen en toepassingen op het gebied van lucht- en ruimtevaart, hoogvermogen magneten, medische beeldvorming, halfgeleiderfabricage, industriële automatisering en procesbesturing. Maximaal vier van de populaire GENESYS+™ GSP 15 kW voedingen kunnen worden geconfigureerd voor het leveren van 41 standaard spanning/stroom-combinaties, die variëren van 0–10 V tot 0-600 V en uitgangsstromen hebben tot 4.500 A. TDK-Lambda's gepatenteerde geavanceerde parallelsysteem biedt een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

Er worden twee ingangsspanningsbereiken aangeboden. Een lage driefasespanning van 170 tot 265 VAC of een hoge driefasespanning van 342 tot 528 VAC. De ingangsstroomonderbrekers zijn toegankelijk op het frontpaneel van de kast; de parallelle uitgangsbusbar-aansluitingen bevinden zich aan de achterzijde. Alle GENESYS+™ voedingen zijn standaard voorzien van veiligheidsfuncties zoals veilige automatische herstart (Safe/Auto Re-Start), geheugen voor de laatste instelling en ingebouwde beveiligingsfuncties voor spanning, stroom en temperatuur.

De voedingen van de GSPS-serie kunnen op dezelfde standaard wijze worden geprogrammeerd als alle andere GENESYS+™ modellen. Dit kan standaard met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2), EtherCAT en Modbus-TCP. Het softwarepakket bevat software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl op het frontpaneel.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De GENESYS+™ serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP