פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveau convertisseur DC-DC avec une plage d'entrée 4:1 de 1,5 à 3 W, qui fonctionne à 100 % de charge à une température ambiantes allant jusqu’à +85°C sans débit d'air

תאריך פרסום : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de modèles 1,5 et 3 W dans la série TDK-Lambda CCG de convertisseurs DC-DC capables d’assurer une pleine charge à des températures ambiantes de -40°C à +85°C avec un refroidissement par convection naturelle. En plus des équipements alimentés par batterie, les applications comprennent le contrôle de processus, les communications de données, les télécommunications et les produits liés aux tests ou aux mesures.

Les séries CCG1R5 (1,5 W) et CCG3 (3 W) sont disponibles avec des tensions de sortie ayant pour valeurs 3,3, 5, 12, 15, ±12 ou ±15 et les versions à double sortie peuvent également être connectées pour fournir une alimentation unique de 24 ou 30 V. Toutes les combinaisons de tensions et de puissance de sortie fonctionnent à partir d'une entrée de 4,5 à 18 Vdc, de 9 à 36 Vdc ou de 18 à 76 Vdc.

Les modèles à sortie unique peuvent être réglés à l'aide de la borne de trim sur une plage de -5% à +10% pour des tensions non standard. Tous les modèles sont protégés contre une condition de surintensité et la sortie peut être inhibée à l'aide de la fonction marche/arrêt à distance. La tension d'isolation entre l'entrée et la sortie est de 1 500 Vdc.

Les convertisseurs CCG1R5 et CCG3 partagent le même boîtier en plastique et mesurent 15,7 mm de longueur, 10,4 mm de largeur et 11,5 mm de hauteur. Un choix de fixations à trou traversant ou à montage en surface est disponible dans les deux niveaux de puissance. Sur la chaîne de production hautement automatisée faisant appel à l'inspection par rayons X, aucune encapsulation n'est utilisée, afin d'éviter les risques qualitatifs associés aux composés d'enrobage en silicone pendant le processus de soudure par refusion.

La plage de température complète va de -40 à +100°C, avec un déclassement au-dessus de 85°C. La certification de sécurité comprend IEC/UL/CSA/EN 62368-1 avec les marques CE et UKCA pour les directives Low Voltage and RoHS.
 

PAGE TOP

PAGE TOP