פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelles alimentations 250 W compactes de 2 x 4 pouces pour le secteur médical et industriel pouvant être refroidies par conduction ou par convection

תאריך פרסום : 29 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série CUS250M d'alimentations AC-DC de sa marque TDK-Lambda qui se caractérisent par un encombrement de 2" x 4" et une puissance nominale de 250 W. La série est certifiée conforme aux normes IEC 60601-1 et IEC 62368-1 pour les installations de classe I et de classe II (double isolation). Les applications cibles comprennent les équipements médicaux, les soins à domicile, les soins dentaires, les tests et la mesure, la diffusion, l'audio professionnel et les équipements industriels.

Le refroidissement par conduction ou par convection permet un fonctionnement silencieux. Le module CUS250M fournit jusqu'à 250 W à des températures ambiantes de -20°C à +50°C. Un fonctionnement à +80°C est également possible avec un déclassement approprié. Avec un refroidissement par air forcé de 1 m/s utilisant le flux d'air du système ou le ventilateur intégré en option, les modèles à canal en U peuvent fournir 250 W à une température ambiante de +50 °C, avec un déclassement à 125 W à +70 °C. Les options pour le CUS250M comprennent une tension de veille de 5 V 0,1 A, une commande marche/arrêt à distance, des signaux DC OK et AC Fail et un choix de structures telles que le canal en U, le canal en U avec couvercle ou avec ventilateur monté sur le dessus.

Des modèles 12V et 24V sont actuellement disponibles. Ils seront suivis par des versions avec des sorties 15V, 18V, 28V, 36V et 48V. La tension de sortie peut être ajustée par l'utilisateur. La série accepte une entrée de 85 à 264Vac et le courant de fuite à la terre est inférieur à 150µA - toutes tolérances comprises. Le courant de contact est <10µA (Classe I) et <70µA (Classe II).

Avec des rendements allant jusqu'à 94 %, moins de chaleur interne est générée, ce qui permet un fonctionnement fiable. Le rendement moyen, mesuré à 25, 50, 75 et 100 % de charge, est supérieur à 91 %. La consommation électrique à vide est inférieure à 0,5 W.

Les caractéristiques de ce module comprennent l'utilisation de condensateurs de sortie en polymère, offrant une faible ESR et une tolérance élevée au courant d'ondulation pour maximiser la durée de vie sur le terrain. Le condensateur de masse haute tension, utilisé pour stocker de l'énergie lors de courtes interruptions de courant alternatif, est situé sur le bord du circuit imprimé d'alimentation. Cette caractéristique et la disposition des composants permettent un refroidissement plus efficace pour les applications à convection et à air pulsé, améliorant encore la fiabilité. La disposition soignée des composants sur la face inférieure du circuit imprimé, assure une répartition uniforme de la chaleur sur la base, améliorant la transmission thermique. Une combinaison borne de sortie/inductance unique (en instance de brevet) réduit le bruit de mode commun.

Le CUS250M dispose d'une isolation entrée-sortie de 4 000 VCA (2 x MoPP), d'une isolation entrée-masse de 1 500 VCA (1 x MoPP) et d'une isolation sortie-masse de 1 500 VCA (1 x MoPP) pour une adéquation aux matériels médicaux classés B et BF. La certification de sécurité est conforme à IEC/EN 60601-1, et ES 60601-1, IEC/EN/CSA/UL 62368-1. Ils sont marqués CE/UKCA conformément aux directives basse tension, EMC et RoHS. Les modèles sont conformes aux normes EN 55011-B, EN 55032-B pour les émissions rayonnées et conduites avec des marges significatives (classe I et classe II) et sont conformes aux normes d'immunité EN 60601-1-2:2015 (édition 4) et EN 61000-4 .
 

PAGE TOP

PAGE TOP