פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelle alimentation programmable de taille 1U proposant une puissance de 7500 W avec des modèles allant de 0-20V 375A à 0-1500V 5A

תאריך פרסום : 12 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du modèles de taille 1U offrant une densité de puissance de 7500 W dans la série d'alimentations programmables TDK-Lambda GENESYS+™. Dans un premiers temps, six modèles seront disponibles, capables de fournir des sorties de 0 à 20 V à 375 A jusqu'à 0 à 1500 V à 5 A. La puissance de sortie du produit permet aux configurateurs de système de ne pas avoir à mettre en parallèle des alimentations électriques de plus faible puissance, réduisant la taille du rack ou de l'armoire. La série bénéficie de la technologie DSP (Digital Signal Processing) et de composants de dernière génération, notamment des matériaux en ferrite, pour obtenir des rendements de 91 à 92 %. La réduction de la chaleur dissipée en interne garantit une puissance nominale plus élevée sans compromettre la fiabilité.

Les applications cibles pour les alimentations de 7500 W sont les tests automobiles - y compris les voitures électriques et hybrides, les tests ou la recherche en général, les mesures, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication de batteries et les énergies renouvelables.

Les six premiers modèles de tension disponibles sont 0-20V/375A, 0-40V/188A, 0-100V/75A, 0-150V/50A, 0-600V/12,5A et 0-1500V/5A. Ces modèles peuvent fonctionner en mode de courant constant,  tension constante ou  limite de puissance constante et offrent en outre une simulation de la résistance interne. Ils peuvent également être spécifiés pour accepter des entrées triphasées de 170 à 265 Vac ou une plage étendue de 342 à 528 Vac, avec correction active du facteur de puissance. Le rendement atteint 92%.

La GENESYS+™ 7,5 kW est adapté au montage en rack Zero Stack, mesurant 423 mm de largeur, 486,5 mm de profondeur et 43,6 mm (1U) de hauteur. Le refroidissement est assuré par des ventilateurs à vitesse variable qui surveillent la température ambiante et la charge de sortie. Le poids du dispositif est inférieur à 8,5 kg pour faciliter la manipulation.

Tous les modèles de la série GENESYS+™ disposent d'un écran LCD à contraste élevé et à grand angle de vision, avec des fonctions de luminosité et de gradation contrôlables par l'utilisateur, et des temps de réponse de programmation ascendante et descendante plus rapides, ainsi qu’un contrôle de la dérive en tension et en courant réglable par l'utilisateur. Des profils de test de forme d'onde arbitraire allant jusqu'à 100 pas peuvent être générés et stockés dans quatre cellules de mémoire et activés par des commandes provenant des ports de communication ou des commandes du panneau avant.
 
Pour une puissance supplémentaire, les alimentations de 7500 W utilisent le système parallèle avancé de TDK-Lambda (brevet en instance) permettant à un système doté de plusieurs unités d'obtenir une réponse dynamique et des performances d'ondulation et de bruit comparables à celles d'une seule alimentation. Jusqu'à 12 unités GENESYS+™ peuvent être connectées en parallèle très simplement en connectant un seul câble de liaison de données entre les unités et en reliant les sorties CC en parallèle. Les unités de commande et auxiliaires se configurent automatiquement en détectant la connexion de données parallèle et règlent leurs paramètres en conséquence.

La programmation est cohérente sur l'ensemble de la série GENESYS+™ de 1kW à 60kW, soit par les commandes du panneau avant, soit à distance via les communications LAN (LXI 1.5), l'USB 2.0 et RS232/485, soit en utilisant le contrôle et la surveillance analogiques isolés (0-5 V, 0-10V), qui sont fournies en standard. Les interfaces optionnelles incluent un choix d'EtherCAT ou Modbus-TCP ou GPIB (IEEE488.2). Des pilotes logiciels, un créateur de formes d'onde et une interface graphique de panneau avant virtuel sont fournis dans le progiciel. Les fonctions de sécurité sont standard dans toutes les alimentations GENESYS+™, offrant un redémarrage sûr/automatique, la mémoire du dernier réglage et des fonctions de protection intégrées.

La série offre une garantie de cinq ans et est certifiée en matière de sécurité selon la norme IEC/EN/UL 61010-1 avec marquage CE et UKCA selon les directives basse tension, EMC et RoHS. La série GENESYS+™ est également conforme à la norme IEC/EN 61204-3 en matière d'immunité aux perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées.

PAGE TOP

PAGE TOP