פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Die neue Generation der programmierbaren 7.500W-Stromversorgungsserie in 1HE bietet Modelle von 0-20V 375A bis 0-1.500V 5A

תאריך פרסום : 12 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Stromversorgungsserie GENESYS+™ von TDK-Lambda bekannt, die eine sehr hohe Leistungsdichte von 7.500W bei einer Bauhöhe von 1HE bietet. Zunächst werden sechs Modelle verfügbar sein, die Ausgangsleistungen von 0 bis 20V bei 375A bis hin zu 0 bis 1.500V bei 5A liefern können. Die Ausgangsleistung des Gerätes ermöglicht es Systemintegratoren, die parallele Verwendung von Netzteilen mit geringerer Leistung zu vermeiden und so die Größe des Racks oder Schranks zu reduzieren. Die Serie profitiert von der DSP-Technologie (Digital Signal Processing) und Komponenten der neuesten Generation, einschließlich Ferritmaterialien, um Wirkungsgrade von 91 bis 92 % zu erzielen. Eine geringere interne Abwärme sorgt für eine höhere Nennleistung, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Zielanwendungen für die 7.500W-Stromversorgungen sind Testapplikationen in der Automobilindustrie - einschließlich Elektro- und Hybridfahrzeugen, Forschung & Entwicklung, allgemeine Testapplikationen, Halbleiterfertigung, Batterieherstellung und erneuerbare Energien.

Die ersten sechs verfügbaren Spannungsmodelle sind 0-20V/375A, 0-40V/188A, 0-100V/75A, 0-150V/50A, 0-600V/12,5A und 0-1500V/5A. Die Geräte können im Konstantstrom-, Konstantspannungs- oder Konstant-leistungsmodus betrieben werden und bieten darüber hinaus eine Innenwiderstandssimulation. Die Geräte sind für dreiphasige Weitbereichsanschlüsse von 170 bis 265Vac oder von 342 bis 528Vac mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur spezifiziert. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 92 %.

Das GENESYS+™ 7,5kW ist für die Montage in einem Zero-Stack-Rack geeignet und misst 423mm in der Breite, 486,5mm in der Tiefe und 43,6mm (1HE) in der Höhe. Die Kühlung erfolgt durch drehzahlgeregelte Lüfter, die die Umgebungstemperatur und die Ausgangslast überwachen. Das Gewicht des Geräts beträgt weniger als 8,5 kg für eine einfache Handhabung.

Alle Modelle der GENESYS+™-Serie verfügen über ein kontrastreiches LCD-Display mit weitem Betrachtungs-winkel und vom Benutzer einstellbaren Helligkeits- und Dimmfunktionen sowie schnelleren Reaktionszeiten bei der Aufwärts- und Abwärtsprogrammierung und einer vom Benutzer einstellbaren Steuerung der Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit. Es können beliebige Wellenform-Testprofile mit bis zu 100 Schritten erstellt und in vier Speicherplätzen gespeichert werden, die durch Befehle über die Kommunikationsanschlüsse oder die Bedienelemente auf der Vorderseite aktiviert werden.

Für zusätzliche Leistung nutzen die 7.500W-Netzteile das fortschrittliche Parallelsystem von TDK-Lambda (Patent angemeldet), mit dem ein System mit mehreren Geräten ein dynamisches Schaltverhalten sowie eine Restwelligkeit und ein Rauschverhalten erreicht, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist. Bis zu 12 GENESYS+™-Geräte können ganz einfach parallel geschaltet werden, indem ein einziges Datenübertragungs-kabel zwischen den Geräten angeschlossen und die Ausgänge parallel geschaltet werden. Die Master und Slavegeräte konfigurieren sich automatisch, indem sie die parallele Datenverbindung erkennen und ihre Parameter entsprechend einstellen.

Die Programmierung erfolgt für die gesamte GENESYS+™-Serie von 1kW bis 60kW einheitlich entweder über die Bedienelemente an der Frontblende, per Remote über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485-Kommunikation oder über die isolierte analoge Schnittstelle (0-5V, 0-10V), die standardmäßig vorhanden sind. Zu den optionalen Schnittstellen gehören EtherCAT, Modbus-TCP oder GPIB (IEEE488.2). Softwaretreiber, ein Waveform Creator und eine virtuelle Frontplatten-GUI sind im Softwarepaket enthalten. Alle GENESYS+™ Stromversorgungen sind standardmäßig mit Safe/Auto Re-Start, Last Setting Memory und integrierten Schutzfunktionen ausgestattet.

Die Serie mit fünfjähriger gewährleistung ist nach IEC/EN/UL 61010-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien zertifiziert. Die GENESYS+™-Serie entspricht ferner der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte EMI und EMV-Störfestigkeit.

PAGE TOP

PAGE TOP