פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveaux convertisseurs DC-DC robustes de 20 W 2" x 1" avec une plage d’entrée ultra-large pour les applications industrielles et ferroviaires

תאריך פרסום : 30 Aug 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PYD20 des convertisseur DC-DC 20 W sous la marque TDK-Lambda. Dotés d'une plage d'entrée ultra-large 18:1 de 8,5 à 160 Vdc, ces produits à montage sur carte sont présentés au format standard de 2" x 1" mesurant 50,8 x 25,4 x 10,2 mm (L x l x H).
Le boîtier en plastique est recouvert de silicone pour fournir un haut niveau de résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui est bénéfique pour les applications conformes à la norme EN 50155 et pour les équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant ferroviaire.
Les applications comprennent également les équipements industriels et de mesure nécessitant une batterie de secours ou une source en courant continu.

La série PYD20 dispose de trois sorties simples nominales, 5V, 12V et 15V, réglables sur une plage de -20% à +10% pour les tensions non standard. Trois modèles à double sortie fixe, ±12V, ±15V et ±24V, sont également disponibles et peuvent être configurés pour fonctionner comme une seule sortie de 24V, 30V et 48V.
Tous les modèles sont dotés d'une protection contre les surintensités, les surtensions de sortie et les surchauffes. La fonction marche/arrêt à distance est standard. Ces modules de puissance ont des rendements allant jusqu'à 90 % et peuvent fonctionner à une température de boîtier comprise entre -40°C et +105°C, avec un déclassement à des températures élevées.

Avec une isolation entrée-sortie de 3 000 Vac, la série PYD20 a été certifiée conforme à la norme de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1 avec marquage CE et UKCA pour les Directives Basse Tension et RoHS.
La série PYD20 a été testée pour répondre à la norme ferroviaire EN 50155.


 

PAGE TOP

PAGE TOP