פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Robuuste 250 W niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters, conductiegekoeld, met breed bereik aan in- en uitgangen

תאריך פרסום : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda RGA serie robuuste, niet-geïsoleerde 250 W DC/DC-omzetters. De step-down omzetters kunnen werken met een ingangsspanning van 9 tot 40 V of 9 tot 53 V en leveren uitgangsspanningen die kunnen worden ingesteld van 3,3 tot 15 V, 3,3 tot 24 V of 3,3 tot 40 V, met uitgangsstromen tot 20 A. De serie is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingstoepassingen, waaronder robotica, AGV's (automatisch geleide voertuigen), communicatie-, COTS-, industriële en draagbare batterijgevoede apparatuur.

De omzetters zijn ingegoten in een 1/16e bricks formaat behuizing (35,6 x 25,6 x 13 mm), wat ze goed bestand maakt tegen schokken en trillingen. De vijfzijdig gegoten aluminium behuizing met montagelipjes vermindert uitgestraalde EMI en maakt geleidingskoeling naar een koelplaat mogelijk voor ventilatorloze werking.

De RGA-modellen bestaan uit drie spannings- en stroomcombinaties, die het gebruik ondersteunen met 12 V, 18 V, 24 V, 36 V en 48 V voedingsbronnen. De brede ingangsbereiken maken dat met één model meerdere nominale standaardspanningen kunnen worden afgedekt, wat voorraadbeheer efficiënter maakt.

Met rendementen tot 98% worden de vermogensverliezen tot een minimum beperkt, zodat de producten kunnen worden gebruikt in omgevingen waar de temperatuur van de behuizing kan variëren tussen -40 °C en +110 °C. Dankzij een geoptimaliseerde dynamische spanningsregeling zijn er minder externe uitgangscondensatoren nodig, waardoor minder ruimte op de printplaat nodig is.

Tot de basisfuncties behoren een pin voor het aanpassen van de uitgangsspanning, negatieve logica, remote on/off, remote sense en bescherming tegen onderspanning van de ingang, overstroom en te hoge temperatuur. Uitgebreider toegeruste modellen bieden ook een power good-signaal, het in een bepaalde volgorde aan- of uitschakelen van meerdere uitgangen (‘output sequencing’) en de mogelijkheid om de werkfrequentie te synchroniseren om de systeemruis te minimaliseren.

Alle modellen hebben het CE- en UKCA-keurmerk voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn ontworpen volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen. Voor snel en eenvoudig testen zijn er evaluatieboards beschikbaar.
 

PAGE TOP

PAGE TOP