פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouveau convertisseurs DC-DC de 250 W, non isolés, refroidis par conduction qui possède une large gamme d'entrées et de sorties

תאריך פרסום : 13 Sep 2022

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction de la série TDK-Lambda RGA des convertisseurs DC-DC robustes non isolés de 250 W. Capables de fonctionner à partir d'une tension d'entrée de 9V à 40V ou de 9V à 53V, ces convertisseurs abaisseurs non isolés fournissent des tensions de sortie réglables de 3,3V à 15V, 3,3V à 24V ou 3,3V à 40V avec des courants de sortie allant jusqu'à 20A. La série est conçue pour être utilisée dans des applications à environnement difficile, notamment la robotique, les AGV (Automated Guided Vehicles), les communications, les produits sur étagère, les équipements industriels et portables alimentés par batterie.

Dans un format de brique 1/16e, mesurant 35,6 x 25,6 x 13 mm, les convertisseurs sont moulés pour offrir une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations. Le boîtier en aluminium moulé sous pression à cinq côtés avec des pattes de montage assure une réduction des EMI rayonnées et permet le refroidissement par conduction vers une plaque froide pour un fonctionnement sans ventilateur.

Les modèles RGA comprennent trois combinaisons de tension et de courant pour prendre en charge le fonctionnement à partir de sources d'alimentation 12V, 18V, 24V, 36V et 48V. Ces larges plages d'entrée favorisent les programmes de réduction des stocks avec un numéro de composant pouvant couvrir plusieurs tensions nominales.

Avec des rendements allant jusqu'à 98%, les pertes de puissance sont réduites au minimum, ce qui permet aux produits de fonctionner dans des environnements difficiles de -40°C à +110°C de température de boîtier. La présence d’une capacité de sortie externe est rarement nécessaire grâce à une réponse dynamique optimisée de la tension, réduisant également l'encombrement sur la carte.

Les fonctionnalités de base comprennent une broche de réglage de la tension de sortie, la fonction marche-arrêt à distance à logique négative, une détection à distance, une protection contre les sous-tensions d'entrée, les surintensités et une protection thermique. Les modèles à fonctionnalités complètes sont en outre équipés d'un signal DC OK, d'un séquençage de la tension de sortie et de la possibilité de synchroniser la fréquence de fonctionnement pour minimiser le bruit du système.

Tous les modèles portent la marque CE et UKCA pour les directives basse tension et RoHS et sont conçus selon les normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Des cartes d'évaluation sont disponibles pour des tests rapides et faciles.
 

PAGE TOP

PAGE TOP