פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

La famille d'alimentations programmables AC/DC 1U de 7,5 kW à haute densité de puissance s’agrandie avec six nouvelles configurations de sortie

תאריך פרסום : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de six nouveaux modèles dans la série TDK-Lambda GENESYS+™ d'alimentations AC/DC programmables de 7,5 kW à haute densité de puissance. Cette extension offre désormais un plus vaste choix de solutions en matière de tension et de courant de sortie, allant de 0-20V/375A à 0-1500V/5A. Les applications cibles pour les alimentations de 7,5 kW sont les bancs de test automobiles - y compris les voitures électriques et hybrides, les tests ou la recherche en général, les mesures, la fabrication de semi-conducteurs, la fabrication de batteries et les énergies renouvelables.

Les six nouveaux modèles de tension couvrent 0-30V/250A, 0-60V/125A, 0-80V/94A, 0-200V/37,5A, 0-300V/25A et 0-1000V/7,5A. Les unités peuvent fonctionner en mode de courant constant, tension constante ou puissance constante et offrent en outre une simulation de résistance interne. Ces unités peuvent être spécifiées pour accepter des entrées triphasées de 170 à 265 Vac ou une plage étendue de 342 à 528 Vac, avec une correction active du facteur de puissance. Le rendement est de 92 %.

La puissance de sortie de 7,5 kW évite aux configurateurs de système d'avoir à mettre en parallèle des alimentations de faible puissance, ce qui réduit la taille du rack ou de l'armoire. La série bénéficie de la technologie DSP (Digital Signal Processing) et de composants de dernière génération, dont des matériaux en ferrite, pour obtenir des rendements de 91 à 92 %. La réduction de la chaleur en interne garantit une puissance nominale plus élevée sans compromettre la fiabilité.

Le GENESYS+™ 7,5 kW est adapté au montage en rack zero stack, mesurant 423 mm de largeur, 486,5 mm de profondeur et 43,6 mm (1U) de hauteur. Le refroidissement est assuré par des ventilateurs à vitesse variable surveillant la température ambiante et la charge de sortie pour moins de bruit audible, réduisant ainsi la fatigue de l'opérateur. Le poids de l'unité est inférieur à 8,5 kg pour une manipulation aisée.

Tous les modèles de la série GENESYS+™ disposent d'un écran LCD à contraste élevé et à grand angle de vision, avec des fonctions de luminosité et de gradation contrôlables par l'utilisateur. Ils bénéficient également d’une programmation plus rapide des temps de réponse, avec un contrôle de la tension et du taux de balayage du courant réglables par l'utilisateur. Des profils de test de forme d'onde arbitraire pouvant aller jusqu'à 100 étapes peuvent être générés et stockés dans quatre cellules de mémoire et activés par des commandes via des ports de communication ou du panneau avant.

Pour une puissance supplémentaire, les alimentations programmables de 7,5 kW utilisent le système parallèle avancé de TDK-Lambda (en instance de brevet) permettant à un système à unités multiples d'obtenir une réponse dynamique et des performances d'ondulation et de bruit comparables à celles d'une seule alimentation. Il est ainsi possible de connecter jusqu'à 12 unités GENESYS+™ en parallèle, tout simplement en connectant un seul câble de liaison de données entre les unités et en les reliant aux sorties DC. Les unités de commande et auxiliaires se configurent automatiquement en détectant la connexion parallèle de données et en réglant leurs paramètres en conséquence.

La programmation est cohérente sur l'ensemble de la série GENESYS+™ de 1 kW à 60 kW, que ce soit par les commandes du panneau avant, à distance via les communications LAN (LXI 1.5), USB 2.0 et RS232/485, ou en utilisant la commande et la surveillance analogiques isolées (0-5 V, 0 -10V), qui sont fournies en standard.

Les interfaces optionnelles incluent l'EtherCAT, Modbus-TCP ou GPIB (IEEE488.2).

Des pilotes logiciels, un créateur de formes d'onde et une interface graphique de panneau avant virtuel sont fournis dans le progiciel. Les fonctions de sécurité sont standard dans toutes les alimentations GENESYS+™, offrant un redémarrage sûr/automatique, la mémoire du dernier réglage et des fonctions de protection intégrées.

La série est garantie cinq ans, et est certifiée en matière de sécurité selon la norme IEC/EN/UL 61010-1 avec marquage CE et UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. La série GENESYS+™ est également conforme à la norme IEC/EN 61204-3 pour l'immunité aux perturbations EMI et EMC conduites et rayonnées.

PAGE TOP

PAGE TOP