פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 7,5 kW 1U programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid uitgebreid met zes nieuwe uitgangsconfiguratie

תאריך פרסום : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert zes nieuwe uitvoeringen in de 7,5 kW TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid. Door deze uitbreiding kan bijna naadloos in kleine stapjes worden gekozen voor een uitgangsspanning en -stroom in het bereik van 0-20 V/375 A tot 0-1500 V/5 A. De 7,5 kW voedingen zijn ontwikkeld voor gebruik bij het testen van auto's, waaronder elektrische en hybride auto's, voor algemene en research T&M-toepassingen en toepassingen in de halfgeleiderfabricage, bij de fabricage van batterijen en op het gebied van duurzame energie.

De zes nieuwe uitvoeringen zijn gespecificeerd voor respectievelijk 0-30 V/250 A, 0-60 V/125 A, 0-80 V/94 A, 0-200 V/37,5 A, 0-300 V/25 A en 0-1000 V/7,5 A. De voedingen kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of begrensd constant vermogen, en bieden interne weerstand simulatie. Ze kunnen worden gespecificeerd voor een driefase 170 tot 265 VAC ingang of breed bereik 342 tot 528 VAC ingangen, met actieve PFC (vermogensfactorcorrectie). Het maximale rendement is 92%.

Door het 7,5 kW uitgangsvermogen van dit product hoeven systeemengineers geen configuraties te maken waarbij voedingen met een lager vermogen parallel worden geschakeld, zodat de grootte van het rek of de kast kan worden beperkt. De serie profiteert van DSP-technologie en de nieuwste generatie componenten, waaronder ferrietmaterialen, om een rendement van 91 tot 92% te bereiken. Minder interne restwarmte maakt een hoger vermogen mogelijk zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid.

De GENESYS+™ 7,5 kW is met een breedte van 423 mm, een diepte van 486,5 mm en een hoogte van 43,6 mm (1U) geschikt voor zero stack rekmontage. De koeling wordt verzorgd door ventilatoren, die op basis van de omgevingstemperatuur en de uitgangsbelasting het toerental aanpassen. Dit zorgt voor minder hoorbaar geluid, wat minder vermoeiend voor de operator is. Het gewicht van de voeding is minder dan 8,5 kg.

Alle modellen in de GENESYS+™ serie hebben een LCD-display met hoog contrast en brede kijkhoek, met door de gebruiker instelbare helderheids- en dimfuncties, snellere reactietijden voor op- en neerwaarts programmeren en door de gebruiker instelbare spannings- en stroomzwenksnelheidsregeling. Testprofielen van arbitraire golfvormem van maximaal 100 stappen kunnen worden gegenereerd en opgeslagen in vier geheugencellen. Deze kunnen worden geactiveerd via de communicatiepoorten of de bedieningselementen op het frontpaneel.

Voor extra vermogen maken de 7,5 kW voedingen gebruik van TDK-Lambda's geavanceerde parallelsysteem (octrooi aangevraagd), dat aansluiting van meerdere units mogelijk maakt, waarbij de dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. Tot 12 GENESYS+™ voedingen kunnen zeer eenvoudig parallel worden aangesloten door middel van een enkele datalinkkabel tussen de units en het parallel schakelen van de gelijkstroomuitgangen. De regel- en hulpunits configureren zich automatisch door de parallelle dataverbinding te detecteren en hun parameters dienovereenkomstig in te stellen.

Alle 1 kW- tot 60 kW-modellen van de GENESYS+™ serie worden op dezelfde wijze geprogrammeerd. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn onder andere EtherCAT, Modbus-TCP en GPIB (IEEE488.2). Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl voor op het frontpaneel. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 en zijn CE-en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet ook aan de IEC/EN 61204-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP