פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Nouvelles alimentations AC-DC externes compactes de 70 W et 160 W adaptées aux applications médicales et industrielles

תאריך פרסום : 10 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'ajout des séries DTM70 et DTM160 de marque TDK-Lambda à la famille DTM des alimentations AC-DC compactes externes pour les secteurs médicaux et industriels. Elles sont disponibles dans différentes classes de puissance de 36W à 300W. Les deux séries existent en versions Classe I avec une borne de protection de terre sur l'entrée et en versions Classe II avec protection à double isolation. Les adaptateurs sont logés dans un boîtier en plastique robuste avec des dimensions de seulement 120 x 52 x 31 mm (DTM70) et 150 x 70 x 38 mm (DTM160). Le DTM70 est disponible avec des tensions de sortie de 12V, 15V, 18V, 24V, 36V et 48V et le DTM160 avec des tensions de sortie de 12V, 24V, 36V et 48V.

Les séries DTM70 et DTM160 conviennent aux applications médicales 2MOPP et à une utilisation industrielle en général. Les deux séries d'adaptateurs sont certifiées conformes à la norme de sécurité médicale IEC/EN/UL 60601-1 pour les applications cliniques. De plus, la certification IEC 60601-1-11 est disponible pour toutes les versions de classe II, permettant à ces adaptateurs d'être utilisés dans des applications de soins à domicile.

Pour toutes les versions, la compatibilité EMC est testée selon la norme IEC 60601-1-2 Ed 4, ce qui simplifie l'utilisation avec des équipements médicaux. Pour les applications industrielles et les TIC (technologies de l'information et de la communication), tous les modèles sont testés conformément à la norme IEC/BS/EN 62368-1 et sont certifiés pour des altitudes d'installation jusqu'à 5000 m.

Une caractéristique particulière concerne le connecteur de sortie DIN à verrouillage standard, qui empêche la déconnexion involontaire de la tension de sortie de l'adaptateur. D'autres versions de connecteurs et d'assemblages de câbles sont disponibles sur demande.

Grâce à un rendement élevé et à la faible consommation d'énergie à vide de moins de 150 mW, les adaptateurs sont conformes à la norme UE 2019/1782 (exigences d'éco-conception pour les alimentations externes) et à la spécification US DOE niveau VI. Les marquages CE et UKCA confirment la conformité aux directives basse tension, EMC et RoHS.

PAGE TOP

PAGE TOP